A kábelezés észak-amerikai követelményei

Speciális kialakítás

Speciális kialakítás

A jel- és adatátvitel megfelelő megoldásait hozzáigazítottunk az észak-amerikai piac követelményeihez.

Vissza ide: Szenzor/aktor kábelezés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: A kábelezés észak-amerikai követelményei

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az észak-amerikai piac speciális követelményeket támaszt a szenzor/aktor kábelezésnél használt dugaszolható csatlakozókkal, kábelekkel és dobozokkal szemben, de a Phoenix Contact termékválasztéka ennek is megfelel.

Előnyei

  • különösen robusztus a megnövelt hőmérséklet-tartomány révén
  • nagy rendelkezésre állás – különösen rövid szállítási határidők az észak-amerikai piac számára (max. 5 nap)
  • PLTC-ként teljes körűen engedélyezett (power limited tray cable)
  • rugalmas rendelhetőség − egyedi vezetékhosszok és -típusok
  • a SPEEDCON gyorsreteszeléssel a szerelésnél időt takaríthat meg

Kábelezés robbanásveszélyes területen

M12-es kábelezés robbanásveszélyes területre  

Kábelezés robbanásveszélyes területen

Számos folyamatalkalmazásban nem csak a mérő és kiértékelő készülékeknek, hanem az összekötő elemeknek is meg kell felelniük a robbanásveszélyes területekre vonatkozó szabványok követelményeinek. Ezért kínáljuk az UL-listás M12 kábelezést az A, B, C és D csoport Class I, Division 2, valamint a Class I Zone 2 IIC számára.

A robbanásveszélyes területeken használható M12 kábelezést biztosítócsattal láttuk el. Ezt csak csavarhúzóval lehet felnyitni, és megakadályozza a dugaszolt csatlakozás véletlen leválasztását.

Gyors lebonyolítás

Speedy tranSACtion  

Gyors tranzakció (Speedy tranSACtion)

Takarítson meg időt. Minden terméket, amelyet harrisburgi logisztikai központunkból öt napon belül szállítunk, Speedy tranSACtion jelöléssel látjuk el; ezek a katalógusból, illetve az interneten is rendelhetők.

Konfigurálható anyagok

KMAT  

Konfigurálható anyagok

A speciális alkalmazásokhoz speciális megoldásokra van szükség.

Éljen a vezetéktípusaink széles választékának előnyeivel. Konfiguráljon egyedi változatot kifejezetten a saját követelményeihez.

A szükségtelen kábelhurkok a berendezésben 0,2 és 40 m közötti egyedi vezetékhosszokkal elkerülhetők.


További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Szenzor/aktor kábelezés

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás