Kábelvezető rendszer

Kábelvezető rendszer

Kábelek és vezetékek vezetése a kapcsolószekrény ajtajáig

A kábelvezető rendszerrel optimálisan vezethetők a kábelek a kapcsolószekrény ajtajának kezelőkészülékeihez.

Vissza ide: Installációs és szerelési anyagok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Kábelvezető rendszer

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A kábelvezető rendszer forgatható karjával egyszerűen és biztosan vezethetők a vezetékek, kábelek és kábelkorbácsok a kapcsolószekrény ajtajáig vagy az elforgatható tartókeretekig. Időtakarékos, mivel a szabadalmaztatás alatt álló forgócsuklók kinyithatók, így az előkonfekcionált kábeleket szerszám nélkül lehet átvezetni rajtuk, akár utólag is. A max. 100 x 1,5 mm2-es vezetékeket egyetlen CGS vezetőrendszerrel lehet a kapcsolószekrény ajtajáig vezetni.

Előnyei

  • Előkonfekcionált vezetékek, kábelek és kábelkorbácsok egyszerű vezetése az innovatív forgócsuklóval
  • Egyszerű és gyors utólagos vezetékezés szerszám nélkül kezelhető forgócsuklós nyílásokkal
  • A kábelvezetés a kapcsolószekrény ajtajáig CAD-rendszerrel tervezhető a rendelkezésre álló hely és az elforgatási tartomány megadásával.
  • Kábelkorbácsok egyszerű tervezése és gyártása az előre megadott vezetékhosszakkal
  • Gyors és egyszerű szerelés a beépített, húzó tehermentesítéssel ellátott karimával
  • Mechanikai vezetékvédelem és kötegelés a szerszám nélkül felhelyezhető védőfedéllel
  • Kiváló minőségű, rugalmas és mechanikailag terhelhető műanyag, az UL94 szerinti V0 éghetőségi osztályra tanúsítva

Előkonfekcionált adatkábelek egyszerű vezetése

Optimális és biztonságos kábelvezetés  

Optimális és biztonságos kábelvezetés

Az energiavezető és vontatóláncok általában kompatibilis kábeleket és vezetékeket igényelnek. A standard vezetékek nem alkalmasak a mozgatás és a hajlítási sugár okozta nagy terheléshez.

A kábelvezető rendszert standard vezetékek alkalmazásához terveztük. Ezt a nagy hajlítási sugárral és a definiált mozgatással értük el. A CGS-t 100 x 1,5 mm2-es vezetékekkel (H05Z-K), valamint adatvezetékekkel (Ethernet-kábel, Cat. 5) szereltük fel, és 2000-szer mozgattuk be és ki. Ezután az ereken semmiféle károsodást nem tapasztaltunk.

Biztonságos vezetékvezetés a vizsgálókapcsokig

Biztonságos vezetékvezetés a kapcsolószekrény ajtajának FAME vizsgálókapcsaiig  

Biztonságos vezetékvezetés a kapcsolószekrény ajtajának FAME vizsgálókapcsaiig

A védelmi és vezérlő készülékeknek ellenőrzés és kezelés céljából kívülről hozzáférhetőnek kell lenniük, ezért ezeket az ajtóba szerelik. Ezért a védelmi és vezérléstechnikában egyes készülékeket, például a vizsgálókapcsokat (FAME) a kapcsolószekrény ajtajába szerelik.

Ez további helyet takarít meg a kapcsolószekrényben. Ezeknek az elemeknek a vezetékezése mostantól a Phoenix Contact CGS kábelvezető rendszerével még egyszerűbb és rugalmasabb.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás