Kapcsolószekrény-megvilágítás

PLD kapcsolószekrény-megvilágítás

PLD kapcsolószekrény-lámpák - optimális megvilágítás, gyors telepítés

Legyen az Öné a legjobb kapcsolószekrény-világítás.

Vissza ide: Világítás és jelzés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Kapcsolószekrény-megvilágítás

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PLD kapcsolószekrény-lámpák optimálisan világítják meg a kapcsolószekrényt az alsó tartományban is, valamint szerszám nélkül szerelhetők. Két teljesítményosztályból és különösen rugalmas választékból választhatja ki az igényeinek megfelelő lámpát.

Előnyei

  • A teljes kapcsolószekrény optimális megvilágítása kiváló minőségű optikával vagy prizmarendszerrel
  • Gyors, szerszám nélküli szerelés és rugalmas felhasználás pattintóhoroggal/bekattanó rendszerrel vagy mágneses rögzítéssel
  • Az UL-engedély az észak-amerikai piacra is alkalmassá teszi
  • A soros kapcsolással a kisebb kábelezési igény időmegtakarítást eredményez
  • A LED hosszú élettartama miatt karbantartásra vagy égőcserére nincs szükség

A 600-as osztály PLD kapcsolószekrény-lámpái

600-as osztály PLD kapcsolószekrény-megvilágításai  

A 600-as sorozat PLD kapcsolószekrény-megvilágítás szerszám nélkül szerelhető a kapcsolószekrény-profil mögött vagy alatt

A 600-as osztály világításaiban kiváló minőségű optika van. Ez a kapcsolószekrény szélességétől függetlenül optimális megvilágítást biztosít, egészen az aljáig. Ezen felül, mozgásérzékelőt tartalmaznak és opcionálisan országspecifikus csatlakozóaljzattal is felszerelhetők a kapcsolószekrény biztonságos és egyszerű karbantartása érdekében.

  • A kapcsolószekrény belső terének optimális megvilágítása, az alsó tartományban is, a kiváló minőségű optikának köszönhetően
  • Világszerte alkalmazható és kevesebb megrendelendő tétel a széles tartományú AC-bemenetnek és az országspecifikus csatlakozóaljzatoknak köszönhetően
  • A beépített érzékelő telepítési költséget takarít meg, mert nincs szükség ajtópozíció-kapcsolóra
  • Szerszám nélküli szerelés a szabadalmaztatott rápattintható horogrendszerrel, ami időt takarít meg és növeli a rugalmasságot

A 400-as osztály PLD kapcsolószekrény-lámpái

A 400-as osztály PLD kapcsolószekrény-lámpái  

A 400-as osztály PLD kapcsolószekrény-lámpái három különböző hosszban kaphatók

A termékválasztékot a 400-as osztály 24 V DC lámpái teszik teljessé. Ha kevesebb a hely a kapcsolószekrényben, vagy költségkímélő megoldást keres és mégis optimális megvilágítást szeretne, akkor a 400-as osztály a helyes választás. A megvilágítást az Önnek legmegfelelőbb hosszban rendelheti meg. A dönthető fénykibocsátó ablak és a különböző szerelési lehetőségek maximális rugalmasságot biztosítanak.

  • A kapcsolószekrény belső terének optimális megvilágítása a prizmás technikának köszönhetően
  • Kattintós rendszer a szerszám nélküli és gyors szereléshez, ami csökkenti a szerelési költséget és növeli a rugalmasságot
  • Egyedi illesztés a kapcsolószekrényhez a különböző hosszak és a dönthető fénykibocsátó ablak révén
  • Az ajtópozíció-kapcsolóval végzett vezérlés hatékony karbantartást tesz lehetővé

LED-es megvilágítás - több, mint fény

A PLD kapcsolószekrény-megvilágítások LED-jeinek élettartama legalább 50 000 óra  

A PLD kapcsolószekrény-megvilágítások LED-jeinek élettartama legalább 50 000 óra

Hosszú élettartamú, takarékos és különösen kompakt kialakítás – éljen a modern LED-es technika előnyeivel most a kapcsolószekrényében is.

A PLD kapcsolószekrény-világítás hosszú, minimum 50 000 órás élettartama csökkenti a karbantartási igényt és független a kapcsolási gyakoriságtól. Egyidejűleg csökkentse az energiafelhasználását és profitáljon a lámpák kis méretéből is.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás