COM szerver

A legjobb kapcsolat

A legjobb kapcsolat

Tegye hálózatképessé készülékeit! A COM szerverek soros interfészeket kapcsolnak Ethernet hálózatba.

Vissza ide: Ipari kommunikációs technika

Kategóriák

Keresés a következő helyen: COM szerver

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az Ethernet fő tulajdonsága az automatizálás világában a rugalmas és nagy teljesítőképességű kommunikáció. A probléma: nem minden automatizálási készülék Ethernet képes. A megoldás: a COM szerver a Phoenix°Contacttól. Segítségével a soros, tehát nem Ethernet képes interfészek is a hálózatba kapcsolhatók.

Előnyei

  • Globális hozzáférés soros készülékadatokhoz – hálózati csatlakozással
  • Központi konfigurálás webalapú menedzsmenttel
  • Különböző készülékek köthetők egyetlen COM szerverre, a három soros interfész révén.
  • Modbus-TCP és Modbus-RTU/ASCII hálózatba kapcsolása is lehetséges az átjáró funkcióval

Távkarbantartás virtuális COM portokkal

Hálózat felépítése virtuális COM portokkal  

Globális hozzáférés automatizálási készülékekhez a virtuális COM portok révén

A soros interfésszel rendelkező készülékek távoli PC-kről is konfigurálhatók: az ingyenes Redirector szoftverrel virtuális COM port hozható létre a PC-n.

A COM szerverrel kombinálva így a PC-vel az Ethernet hálózatban levő automatizálási készülékek is hozzáférhetők.

Vegyes Modbus hálózatok az átjáró funkciónak köszönhetően

Hálózat felépítése TCP és RTU/ASCII segítségével  

Vegyes hálózatok üzemeltetése – COM szerverekkel és átjáró funkcióval

Az UNI COM szerver a hálózatokban mint Modbus-átjáró működik. Soros Modbus hálózatokat köt össze Modbus-TCP hálózatokkal.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás