CC-Link

CC-Link

Nagy sebesség M12-es méretben

Adatátvitel a vezérlőhöz, és az információk gyors ellenőrzése a gyártás szintjén.

Vissza ide: Protokollok szerinti termékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: CC-Link

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Valósítsa meg CC-Link hálózatát a Phoenix Contacttal. Átfogó termékprogramot kínálunk magas védettséggel, legyen szó akár konfekcionálható, akár kiöntött és kábellel ellátott M12-es dugaszolható csatlakozókról.

Előnyei

  • Mindent egy kézből – átfogó termékkínálat terepi kábelezéshez
  • Egyszerű szerelés: célszerszám nélküli csatlakoztatás
  • Sokoldalú ipari alkalmazás a más gyártókkal való kombinálhatóságnak köszönhetően
  • Nagy rugalmasság termékeink ügyfélspecifikus illesztései révén

CC-Link technológia

CC-Link topológia  

CC-Link topológia

Automatizált gyártóberendezések vagy logikai rendszerek: valósítsa meg Ön is ipari CC-Link hálózatát a Phoenix Contact dugaszolható csatlakozóival és kábeleivel.

A CC-Link (Control and Communication Link) a vezérlési és információs adatok nagy sebességű hálózata. 10 Mbit/s átviteli sebességével a CC-Link maximális hatótávolsága 1200 m, legfeljebb 64 résztvevő esetén.

Húzzon hasznot a CC-Link rendszer előnyeiből:

  • Alkalmazás a gyártás szintjén
  • Pont-pont összeköttetés leágazóvezetékekkel
  • Átviteli sebesség max. 10 Mbit/s

CC-Link IE technológia

CC-Link IE dugaszolható csatlakozó alkalmazása  

CC-Link IE dugaszolható csatlakozó alkalmazása

Az egyszerű I/O jeleken kívül sok alkalmazásban nagyobb mennyiségű adatot is kell továbbítani, mint például az ipari kamerák képei esetén. A folyamatok minőségének növelése érdekében, a részletgazdagabb képek céljából a nagy sebességű folyamatokban is egyre inkább HD felbontású képeket továbbítanak.

A hagyományos CC-Linkkel ellentétben a korszerű CC-Link IE az ipari Ethernet-technológián alapul. A globális elfogadottság és az univerzális, különböző topológiákban (csillag, fa vagy vonalas) való alkalmazhatóság mellett az ipari Ethernethez kínált készülékek sokrétűsége minden másnál nagyobb, minden buszrendszerhez és hálózathoz.

A gigabites adatátvitelhez az M12-es interfészen belül az X-kódolást szántuk. A csatlakozóprofilba is benyúló érpár-árnyékolással minden vezeték akár 10 Gbit/s átviteli sebességre képes.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás