CC-Link

Nagy sebesség M12-ben

Nagy sebesség M12-ben

Adatátvitel a vezérlőhöz és az információk gyors ellenőrzése a gyártás szintjén.

Vissza ide: Terepi busz komponensek és rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: CC-Link

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Valósítsa meg CC-Link hálózatát a Phoenix Contacttal! Átfogó termékválasztékot kínálunk magas védettséggel, legyen szó akár konfekcionálható, akár kiöntött és kábellel ellátott M12-es dugaszolható csatlakozókról.

Előnyei

  • Mindent egy kézből – átfogó termékkínálat a terepi kábelezéshez
  • Egyszerű szerelés: célszerszám nélküli csatlakoztatás
  • Sokoldalú ipari alkalmazás a más gyártókkal való kombinálhatóság révén
  • Nagy rugalmasság termékeink ügyféligényhez való illesztésének köszönhetően

CC-Link technológia

CC-Link topológia  

CC-Link topológia

Automatizált gyártóberendezések vagy logikai rendszerek: valósítsa meg ipari CC-Link hálózatait a Phoenix Contact dugaszolható csatlakozóival és kábeleivel.

A CC-Link (Control and Communication Link) a vezérlési és információs adatok nagy sebességű hálózata. 10 MBit/s átviteli sebességével a CC-Link maximális hatótávolsága 1200 m, legfeljebb 64 résztvevő esetén.

Profitáljon a CC-Link rendszer előnyeiből:

  • alkalmazás a gyártás szintjén
  • pont-pont összeköttetés leágazó vezetékekkel
  • átviteli sebesség 10 MBit/s-ig

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás