CANopen

A robusztus terepibusz-rendszer

A robusztus terepibusz-rendszer

Előre mutató automatizálás: a gyártófüggetlen rendszer különösen alkalmas megbízható adatátvitel céljára.

Vissza ide: Protokollok szerinti termékek

Kategóriák

  • Átalakítók és repeaterek terméklistája
    Átalakítók és repeaterek

    A CANopen hálózatokban az átalakítók és repeaterek a rézvezetős interfészeket optikai kábelre helyezik át, erősítik a jeleket és szegmenseket képeznek.

  • Buszmodulok terméklistája
    Buszmodulok

    Moduláris buszcsatolók és blokk I/O készülékek IP20-as vagy IP65/67-es védettséggel, a CANopen hálózatokkal való I/O szintű összekapcsolásra.

Keresés a következő helyen: CANopen

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Megbízik az automatizálás során bevált rendszerben? – A CANopen kommunikációs protokoll CAN (Controller Area Network) alapú és főleg az automatizálástechnikában alkalmazzák. Az EN 50325-4 európai szabványként is jegyzett kommunikációs protokoll gondozását a CAN in Automation (CiA) egyesület végzi.

Előnyei:

  • Problémamentes csere az egyszerű hálózatkezelés révén
  • Hatékony a rögzített és szabványosított készülékprofilnak köszönhetően
  • Megbízható a számos biztonsági mechanizmus révén

CANopen® – független és megbízható kommunikáció

CAN komponensek a Phoenix Contacttól  

CAN komponensek a Phoenix Contacttól

A CANopen® a felhasználási réteggel mint kommunikációs profillal bővíti ki a tulajdonképpeni CAN protokollt. Itt az objektumjegyzékben levő készülék- és kommunikációs profilok határozzák meg adott készülékcsoportok kommunikációját: például a CiA 401 készülékprofil az I/O modulokat írja le.

Az adatcserét két objektumtípus végzi:

  • a folyamatadat-objektumok (PDO) valós idejű adatokat visznek át – eseményvezérelten, ciklikusan vagy kérésre.
  • A szervizadat-objektumokkal (SDO) az objektumjegyzékhez lehet hozzáférni: így készülékek konfigurálhatók.

A kommunikáció illesztett master-slave architektúra szerint zajlik: egyik résztvevő a master és ez végzi a hálózatkezelést (NMT). A többi résztvevő mint slave implementálódik.

Ezen kívül a CANopennel a Producer/Consumer és Client/Server kommunikációs modellek is használhatók.

CANopen® – moduláris és blokk formátumú

CANopen®: moduláris vagy blokk formátum  

CANopen®: moduláris vagy blokk formátum

Buszcsatolóink lehetővé teszik az Inline rugalmas automatizálási modul üzemét CANopen® hálózatokon a kapcsolószekrényben.

Állítsa össze saját egyéni Inline állomását! A terepibusz-csatolón keresztül a hálózat tetszőleges pontjához csatlakoztathatja az állomást. Az architektúra: a terepibusz-csatoló a CANopen® hálózatban slave, a helyi buszon master.

Kis vagy közepes I/O szám esetén használja az Inline Block I/O modult. A különösen lapos kialakításának köszönhetően a legszűkebb helyeken, kapocsdobozokban is használható.

Terepi decentralizált automatizáláshoz a Phoenix Contact Fieldline termékcsaládja áll rendelkezésre. A készülékek IP65/67 védettségűek, állomásközeli, mostoha környezetre készültek.

A Fieldline-Stand-Alone készülékek esetében a terepibusz-csatlakozó és az I/O szint közvetlenül integrálva van. A készülékek alkalmazása terepen, magas decentralizáltsági fok és kisszámú digitális I/O pontok igénye esetén célszerű.

Infrastruktúra-komponensek CANopenhez

Infrastruktúra-modulok CANopenhez  

Infrastruktúra-komponensek CANopenhez

A PSI-REP és PSI-MOS moduláris átjátszó-koncepcióval első alkalommal áll rendelkezésre egy rézvezetékes és optikai kábeles infrastruktúra-modul.

A hálózat potenciálszegmentálással optimálisan strukturált. Ezért a hálózati topológiával kapcsolatos lehetőségek szinte korlátlanok.

Ugyanakkor maximalizálódik az átviteli sebesség és a rendszer rendelkezésre állása – ezt a visszahatásmentes hibakorlátozás és a redundáns installációs koncepciók biztosítják.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás