Vissza az Áttekintéshez

Hálózatba kötött ipari PC-k távoli kezelése a Portico szoftverrel

Portico dobozos szoftver  

Portico távvezérlő szoftver

A Portico szoftverrel egyedi kezelési és megfigyelési koncepciókat lehet kidolgozni a különböző telephelyeken található gépek és folyamatok vezérlésére. Az ipari PC képernyő-információi egyidejűleg több kezelőállomáson megjeleníthetők, szerveres operációs rendszer nélkül is. Ezeken a kezelőállomásokon keresztül lehet interakcióba lépni az adott géppel.

A több helyszínről végezhető kezelésen kívül a Portico lehetőséget kínál a távoli rendszerek hibáinak elhárítására is, pl. egy ügyfél gépein vagy folyamataiban az OEM hibáinak megkeresésére az interneten keresztül.

Szoftver a több helyről történő kezeléshez

Kezelés több helyről a Portico szoftverrel  

A több helyről történő kezelés távolságtól független megvalósítása

A Portico szoftver a kliens-szerver architektúrán alapul. Emiatt pont-pont kommunikáció valósítható meg vele:

  • Egy készülék és egy vékony kliens (thin client) között
  • Egy desktop készülék és max. 16 vékony kliens között

A konfigurációs eszközzel a kezelési jogosultságok egyszerűen menedzselhetők. A kezelői jogosultságok egyértelmű kiosztásával meg lehet akadályozni az egyidejű kezelést, és a berendezés megvédhető az illetéktelen hozzáférés ellen.


Vissza az Áttekintéshez
További információ
  • Hálózatba kötött ipari PC-k távoli kezelése a Portico szoftverrel

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás