Dugaszolható nyák-nyák csatlakozók

Dugaszolható nyák-nyák csatlakozók

Összeköttetések minden méretben

FINEPITCH sorozatú robusztus dugaszolható nyák-nyák csatlakozók.

Vissza ide: Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Dugaszolható nyák-nyák csatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A FINEPITCH dugaszolható nyák-nyák csatlakozókkal a Phoenix Contact először kínál árnyékolt és árnyékolatlan megoldásokat a jel- és adatátvitelhez. Valósítson meg Ön is egyedi elrendezéseket a különböző kialakítású, rakatolási magasságú és pólusszámú nyomtatott áramköri lapokból, 0,8 mm és 1,27 mm rasztermérettel.

Előnyei

  • Változatosság: dugaszolható nyák-nyák csatlakozók árnyékolt és árnyékolatlan kivitelben
  • Megbízható mechanikus és elektromos összeköttetések a kétoldalas érintkezőrendszer révén
  • Rugalmas készülékkialakítás: különböző pólusszámok, kivitelek és rakatolási magasságok nagy átdugaszolási biztonsággal

Árnyékolt és árnyékolatlan dugaszolható nyák-nyák csatlakozók 0,8 mm-es raszterrel

Árnyékolt és árnyékolatlan dugaszolható nyák-nyák csatlakozók 0,8 mm-es raszterrel  

Árnyékolt és árnyékolatlan dugaszolható nyák-nyák csatlakozók 0,8 mm-es raszterrel

A FINEPITCH FP 0,8 sorozatú dugaszolható nyák-nyák csatlakozók különleges előnye az innovatív ScaleX technológia. Ez az egyedülálló kettős érintkező megbízható és robusztus összeköttetést, valamint nagy tűrés-kiegyenlítést garantál a dugaszoláskor. A jó jelintegritásnak köszönhetően a csatlakozók nagy sebességű adatátvitelre alkalmasak, akár 16 Gbit/s sebességig. Az árnyékolt kivitelek optimalizálva vannak a nagyon jó elektromágneses összeférhetőség (EMC) szempontjából. Ezekkel a sokoldalú jellemzőkkel a FINEPITCH-Serie FP 0,8 tökéletesen alkalmas olyan ipari alkalmazásokhoz, amelyekben követelmény a robusztusság, a nagy sebességű adatátvitel és az árnyékolás.

Az egy termékválasztékban szereplő árnyékolt és árnyékolatlan dugaszolható nyák-nyák csatlakozók egyedülállóak a piacon. Az azonos tűrések, rakatolási magasságok és mechanikai tulajdonságok egységes folyamatparamétereket tesznek lehetővé – különösen olyan alkalmazásokban, ahol mindkét változatot ugyanazon a nyomtatott áramköri lapon kell használni. A termékek ilyen sokrétűsége ezen kívül a legnagyobb rugalmasságot kínálja a sorozatgyártás tervezésekor.

Az új, vízszintes kivitelek lehetővé teszik a nyomtatott áramköri lap 90 fokos elrendezését, és ezzel számos további alkalmazás valósítható meg.

Árnyékolatlan dugaszolható nyák-nyák csatlakozók 1,27 mm-es raszterrel

Árnyékolatlan dugaszolható nyák-nyák csatlakozók 1,27 mm-es raszterrel  

Árnyékolatlan dugaszolható nyák-nyák csatlakozók 1,27 mm-es raszterrel

Az FP 1,27 sorozatba tartozó, dugaszolható nyák-nyák csatlakozók lehetővé teszik a nyomtatott áramköri lapok készüléken belüli robusztus összekötését. Alakítsa ki Ön is rugalmasan a nyomtatott áramköri lapjai elrendezéseit. Megvalósíthatja a következőket: emeletes és azonos síkú összekötések, alaplap és kiegészítő kártya együttesek, valamint szalagkábeles összeköttetések.

FQ sorozatú dugaszolható nyák-nyák csatlakozók

FQ sorozatú dugaszolható nyák-nyák csatlakozók  

FQ sorozatú dugaszolható nyák-nyák csatlakozók

Az FQ sorozat univerzálisan alkalmazható dugaszolható nyák-nyák csatlakozói képezik a készülék belsejében végzett kompakt nyák-összekötések alapját. Különleges előnyük az alkalmazáshoz igazodó és kedvező költségű kialakítás. Az 1,27 mm és 2,54 mm raszterű csap- és aljzatsávok lehetővé teszik az egy és többszintű, valamint azonos síkú összeköttetéseket.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Összeköttetések minden méretben

Tekintse meg a FINEPITCH 0,8 áramköri lapok közötti dugaszolható csatlakozókat a videón.


Összeköttetések minden méretben

Tekintse meg a FINEPITCH 1,27 áramköri lapok közötti dugaszolható csatlakozókat a videón.


Oktatóvideó

Áramköri lapok közötti dugaszolható csatlakozók