Bluetooth Serial

Bluetooth-technika a soros adatokhoz

Bluetooth-technika a soros adatokhoz

Használja a Bluetooth interfész-átalakítót egyszerű soros kábelhelyettesítőként.

Vissza ide: Wireless Serial

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Bluetooth Serial

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Bluetooth-átalakítóval a soros interfészeket (ilyenek pl. az USB vagy az RS-232/422/485) a licencdíjtól mentes Bluetooth rádiós szabványra lehet átalakítani. Használja az átalakítót például a csúszógyűrűk, energiavezető láncok vagy terepi buszvezetékek kedvező költségű alternatívájaként. Többlet az Ön számára: alkalmazza a Bluetooth-átalakítót hozzáférési pontként, és kérje le a vezérlési adatokat a notebookon vagy PDA-n keresztül.

Előnyei:

  • Biztonságos adatátvitel a jelszavas védelem, a titkosítás és rejtett fix készülékpárosítás révén
  • Párhuzamos üzemelés más rádiós rendszerekkel az adaptív frekvenciaugrásos eljárás alapján
  • A rádiós átviteli szakasz diagnosztikája integrált oszlopdiagramok és két digitális kimenet segítségével
  • Párhuzamos rádiós átviteli szakaszok installálása a 24 V DC tápellátás és az RS-485 interfész keresztirányú kábelezésével
  • Helyi konfigurálás USB-interfészen keresztül, külön hálózati tápegység nélkül

Hol használható a Bluetooth Serial?

Bluetooth hálózat  

Soros adatok biztonságos átvitele és lekérdezése a Bluetooth segítségével

A Bluetooth az egyszerű telepítésnek és a stabil átvitelnek köszönhetően jól bevált a gyakorlatban. A Phoenix Contact Bluetooth-átalakítói optimálisak a következő alkalmazásokhoz:

  • Soros interfészek vezeték nélküli adatátvitele max. 150 méter távolságra
  • Mobil vagy ideiglenes gépek vagy berendezések csatlakoztatása
  • Vezeték nélküli hozzáférés az ipari vezérlőkhöz
  • Terepi buszkábelek helyettesítése, például a Profibus vagy a Modbus esetén
  • Szivattyú-/motorvezérlés   

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás