Bluetooth I/O

Vezeték nélküli, egyszerű és megbízható

Vezeték nélküli, egyszerű és megbízható

Bluetooth-on az I/O jelek megbízhatóan eljuttathatók a nehezen hozzáférhető illetve forgó állomásokhoz.

Vissza ide: Wireless I/O

Kategóriák

  • Bluetooth I/O terméklista
    Bluetooth I/O

    Bluetooth I/O készülékekkel az I/O adatcsere a forgó vagy nehezen hozzáférhető automatizálási berendezésrészekkel is megbízható és biztonságos.

Keresés a következő helyen: Bluetooth I/O

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az I/O kommunikációhoz vegye igénybe az előnyös Bluetooth technológiát! Mivel könnyen telepíthető, átvitele megbízható, ezért a Bluetooth a megfelelő megoldás a be- és kimeneti adatok átvitelére.

Előnyei:

  • Az automatikus konfigurálással az üzembe helyezés egyszerű és gyors
  • A redundáns rádiós csatornákkal az átvitel megbízható
  • Mivel egyszerre több Bluetooth rendszer és WLAN üzemel zavarmentesen és párhuzamosan, így a tervezési ráfordítás elhanyagolható
  • A titkosított átvitel kizárja a manipulációt és a lehallgatás lehetőségét

Bluetooth multiplexer: vezeték nélküli vezérlőkábel

Wireless MUX  

A Wireless MUX, a vezeték nélküli jelkábel

A Wireless MUX különösen gyorsan telepíthető: csatlakoztatás, bekapcsolás, és már létre is jött a rádiós átvitel. A rendszer 16 digitális és 2 analóg jel átvitelére képes mindkét irányban. Így akár egy 40 eres jelkábel is helyettesíthető ezáltal.

Több jelre van szüksége?

Az SD-memóriakártyás MODULAR MUX-szal moduláris átviteli rendszerek akár 4096 I/O ponthoz is létrehozhatók: ehhez két ILC 170 ETH vezérlőre és az FL BT EPA AIR SET rádiós modulra van szükség. Igény szerint akár SafetyBridge technológiával is.

Bluetooth I/O-eszközök: a terepi buszok vezeték nélküli bővítése

FLM BT robotokon  

Terepi busz vezeték nélküli bővítése Bluetooth I/O-val

A Fieldline installációs rendszer összekapcsolja az I/O-jeleket a terepi busz infrastruktúrával. A Bluetooth alapállomás automatikusan vezérli a buszcsatolók kommunikációját. Az időkritikus folyamatjeleket a rendszer modulonként jellemzően 10°ms alatt viszi át. 

Így a robotokon vagy forgó gépeken továbbra is használható a terepi buszos technika, a fölérendelt hálózat veszteségmentes kommunikációja mellett.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás