EH alapház

EH alapház

Házrendszer beépített csatlakozástechnikával

Szabadon választható NYÁK csatlakozástechnika és több, mint 100 kombinációs lehetőség: alap készülékház az univerzális felhasználáshoz.

Vissza ide: Kalapsínre szerelhető készülékházak

Kategóriák

Keresés a következő helyen: EH alapház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az EH készülékház-rendszerrel nagyon egyszerűen tervezhetők az univerzális készülékek. A hét beépítési szélesség, két magasság és három véglapváltozat több, mint 100 kombinációt tesz lehetővé.

Előnyei:

  • Kalapsínre vagy falra szerelés az alkalmazásnak megfelelő készülékrögzítéshez
  • Egyszerű tervezés a változtatható készülékház-formatényező révén
  • Teljes rugalmasság a nyomtatott áramköri lapok készülék előlapjához képesti vízszintes, frontális és merőleges elhelyezésével
  • Három véglapváltozat az egyedi nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz
  • A legkülönfélébb NYÁK csatlakozástechnikák integrálása a funkcionális készülékkoncepcióhoz igazodva

A nyomtatott áramköri lap három irányban építhető be

A nyomtatott áramköri lap három irányban építhető be  

Hét beépítési szélesség, két magasság, három véglapváltozat

Rugalmasság másképp – hét beépítési szélességgel, két magassággal és három véglapváltozattal Ön egységes megjelenésű moduláris készülékrendszereket valósíthat meg.

  • Készülékház szélessége: 22,5 mm ... 90 mm
  • Készülékház magassága: 110,5 ... 54 mm
  • A készülékház szerelése csavarozás helyett reteszeléssel
  • Integrált feliratozómező
  • Integrált szellőzőnyílások

Számos véglapváltozat

Számos véglapváltozat  

Minden csatlakozástechnikához a megfelelő véglap

A sokoldalúság, mint az EH sorozat alapgondolata a véglap kialakítására is rányomja a bélyegét. A nyitott sorkapocstér lehetővé teszi a NYÁK csatlakozástechnika rugalmasságát.

  • Véglap kétoldali nyitott sorkapocstérrel
  • Véglap egyoldali nyitott sorkapocstérrel
  • Zárt véglap

Rugalmas rögzítés

Rugalmas rögzítés  

Különböző rögzítési módok

Kalapsínes vagy fali szerelés az alkalmazásnak megfelelő készülékrögzítéshez.

  • Készülékház-kivitelek lábretesszel a szabványos NS 35/7,5 kalapsínre való felszereléshez
  • Készülékház-kivitelek falra szereléshez

Optikai jelzők

Fényvezetők  

Az optikai jelzések egyszerűen integrálhatók

Az elektronikaházakhoz való HS LC fényvezetők különböző kialakításokban állnak rendelkezésre. Kívánságra szervizszolgáltatásként felkínáljuk az elektronikaház szükséges megmunkálását is.

  • A fényvezetőket az elektronikaházakhoz optimalizáltuk
  • Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapba sajtolható csapokkal
  • ESD (elektrosztatikus kisülés) állóság

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás


EH készülékház-rendszer

Az univerzális készülékalkalmazások nagyon egyszerűen tervezhetők

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás