Alap készülékház

Alap készülékház

Hely ötletek számára

Az egyszerű geometria és a funkciókhoz illő kialakítás rengeteg elektronikai tartozéknak biztosít helyet.

Vissza ide: Elektronikaház

Kategóriák

  • CM alap készülékház
    Robusztus készülékház szellőzőrésekkel, különféle beépítési szélességgel. Teljesítményelektronika beépítésére.

    Robusztus készülékház szellőzőrésekkel, különféle beépítési szélességgel. Teljesítményelektronika beépítésére.

  • EH alap készülékház
    EH alap készülékház

    Univerzális készülékház-rendszer beépített csatlakozástechnikával és több, mint 100 kombinációs lehetőséggel.

Keresés a következő helyen: Alap készülékház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A nagy alkatrészeknek vagy NYÁK-lapoknak különösen stabil és tágas készülékházra van szükségük. Erre a célra tervezték az alap készülékházakat: a nem hagyományos elemek megbízható befogadására.

Előnyei:

  • Nagy alkatrészek stabil befogadása a robusztus felépítés révén
  • Az elektronika kreatív és nem hagyományos kialakítása a készülékház egyszerű geometriájának köszönhetően
  • Időmegtakarítás az egyszerű és gyors szereléssel
  • A készüléksorozat optimális kialakítása a különböző beépítési szélességek révén

EH sorozat

EH alap készülékház  

EH alap készülékház

A korszerű kialakítás és az integrált csatlakozástechnika mellett az EH készülékház-család számos további előnnyel bír:

  • 112 kombinációs lehetőség a különböző beépítési szélességek és magasságok miatt
  • Különböző fedélváltozatok
  • Integrált szellőzőnyílások

CM sorozat

CM alap készülékház  

CM alap készülékház

Adjon helyet ötleteinek – a CM sorozat a megfelelő készülékház a nem hagyományos elvek és méretes alkatrészek esetén.

  • Nagy kitejedésű és robusztus készülékház-kialakítás az elektronika biztonságos elhelyezéséhez.
  • A nehéz alkatrészek, például transzformátorok biztonságosan lecsavarozhatók.
  • 125 mm-es beépítési szélességtől kezdve már közvetlenül falra is szerelhető

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás


EH készülékház-rendszer

Az univerzális készülékalkalmazások nagyon egyszerűen tervezhetők

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás