CM alap készülékház

Robusztus készülékház szellőzőrésekkel, különféle beépítési szélességgel. Teljesítményelektronika beépítésére.

Egyszerűen sok hely

Adjon helyet ötleteinek – a CM sorozat a megfelelő készülékház a nem hagyományos elvek és méretes alkatrészek esetén.

Vissza ide: Alap készülékház

Kategóriák

Keresés a következő helyen: CM alap készülékház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A CM beépíthető készülékházak egy széles készülékház-kínálat részei az ipari teljesítményelektronika kapcsolószekrényes kialakításban történő felépítéséhez. A különböző készülékház-változatok segítségével nem csak a teljesítményelektronika integrálható készülékházakba, hanem az EI vasmagú standard felépítésű transzformátorok is.

Előnyei:

  • Robusztus készülékház-technika
  • Az elektronika egyedi elhelyezése 50−200 mm-es készülékházban különböző modulváltozatokban
  • A különböző csatlakozóelemek elhelyezése szempontjából változtatható (a sokpólusú dugaszolható csatlakozótól az elektronikai nyomtatott áramköri kapocsig)
  • Az elektronika érintésvédett elhelyezése
  • Egyszerű felpattintással szerelhető az EN 60 715 szabvány szerinti szimmetrikus hordozósínre

Különböző magasság és szélesség

Különböző magasság és szélesség  

Különböző magasság és szélesség

A beépített nyomtatott áramköri lap a készülékház alsó részének különböző vezetőhornyaiba helyezhető be. Ezután egyszerűen rá kell pattintani a fedősapkát a készülékház alsó részére. Mód van a készülékház-buroknak és a készülékház alsó részének csavarokkal történő mechanikus összekötésére is.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás