Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements − rendszerfüggetlen I/O

Kompakt és rugalmas

Rendszerfüggetlen, dugaszolható I/O-k kompakt állomásokhoz.

Keresés a következő helyen: Axioline Smart Elements

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A dugaszolható Axioline Smart elemek rendszerfüggetlen, buszkommunikáció nélküli modulok. Az I/O funkciókat csak az egyes elemek látják el. Az adott I/O rendszerrel való buszkommunikáció csak akkor valósul meg, ha a modul csatlakozik egy adapterként funkcionáló hátlappal. Így az Axioline Smart elemek univerzálisan és rugalmasan használhatók fel.

Előnyei

  • Csekély feszültségesés nagyobb vezetékhosszaknál
  • Helyet takarít meg a telepítésnél a 1,5 mm²-es vezeték-keresztmetszet korlátozása nélkül
  • Széles alkalmazási spektrumot és egyszerű üzembe helyezést tesz lehetővé a csökkentett paraméterezési igénynek köszönhetően
  • A jelvezetékek kisebb szerelési idői a direkt rugós technológia révén

Az Axioline Smart Elements tulajdonságai

Az Axioline Smart Elements előnyei
1Kompakt készülék-kialakítás – 8 vagy 16 csatlakozópont 15 mm x 62 mm alapterületen, 1,5 mm²-es vezeték-keresztmetszet műanyag gallérral ellátott érvéghüvelyekkel, 3,5 mm raszterméret
2Direkt rugós csatlakozástechnika – szerszám nélküli vezetékcsatlakoztatás
3Rendszerfüggetlen interfész – különböző megoldási koncepciókat tesz lehetővé
4Manuális kireteszelő mechanizmus – gyors és egyszerű szerelés

Okos és gazdaságos automatizálás

Az Axioline Smart elemek áttekintése  

Az Axioline Smart elemek választéka

A termékválaszték különböző funkciókat kínál: IO-Link master, digitális és analóg be- és kimenetek, biztonsági modulok és további funkcionális modulok.

Az üzembe helyezéshez és cserénél szükséges csekély paraméterezési igénynek köszönhetően az Axioline Smart elemek meghibásodási hajlama kisebb. Ez csökkenti az üzembe helyezési időt.

A nagy, 1,5 mm²-es vezeték-keresztmetszet és a műanyag gallérral ellátott érvéghüvelyek révén az I/O jelek feszültségesése kicsi, még nagyobb vezetékhosszoknál is.

Smart Elements a biztonsági funkciókhoz

Az Axioline Smart Elements biztonsági I/O-i  

Az Axioline Smart Elements TÜV által tanúsított biztonsági I/O-i

Használja az Axioline Smart elemeket a funkcionális biztonság alkalmazásaihoz is, pl. a gépei biztonságos lekapcsolásához.

A biztonsági be- és kimeneti modulok különösen helytakarékos módon közös hátlapon kombinálhatók a nem biztonsági Smart elemekkel.

Az I/O-kat tanúsította a TÜV, a biztonságos PROFIsafe kommunikációs protokollt használják. Ezáltal teljesítik a legmagasabb biztonsági követelményeket is a PL e és SIL 3 szintig.

Valósítsa meg Ön is vezérlési koncepcióját a mi integrált PROFIsafe biztonsági vezérlőt tartalmazó PROFINET vezérlőnkkel.

Alkalmazási eset az Axioline F I/O rendszerben

Az Axioline F állomásokon belül a hagyományos Axioline F modulok, az Axioline F hátlapok, valamint az Axioline Smart elemek tetszőlegesen kombinálhatók egymással. Így az Axioline Smart elemek a már meglevő Axioline F buszcsatolókhoz vagy Axiocontrol vezérlőkhöz (pl. PLCnext Control vagy hagyományos PLC-k) csatlakoztatva üzemeltethetők.

A speciális fejlesztésű Axioline F hátlapok négy és hat Smart elemhez kínálnak csatlakozóhelyet. A rugalmasságnak köszönhetően az Axioline Smart elemeket az Axioline F hátlap tetszőleges helyére lehet dugaszolni. A hátlap kétsoros elrendezésének köszönhetően ezáltal az I/O állomás beépítési szélessége óriási mértékben csökken.

Az Axioline Smart Elements előnyei

Jó okok az Axioline Smart Elements alkalmazására

 TulajdonságElőnyHasználat
1Szabadon dugaszolhatóNincsenek dugaszolási szabályok az Axioline Smart Elements számáraLehetővé teszi a pontosan illesztett I/O konfigurációkat egyetlen Axioline F hátlapmodulon
22 szabadon választható különböző I/O funkció 15 mm szélességen (keveréses modularitás)Lehetővé teszi a rugalmas és az igényekhez igazodó I/O koncepciótNagy rugalmasság csökkentett cikkválaszték mellett
3Nagyon kisméretű I/O megoldásHa az Axioline Smart elemeket függőlegesen két sorban dugaszolják fel egy hátlapmodulra, akkor akár 32 csatorna is rendelkezésre áll, mindössze 15 mm szélességenA kisebb helyigény a kalapsínen kompakt kapcsolószekrény-megoldásokat tesz lehetővé
4Csökkentett vezetékezési ráfordítás a tápellátásnálA hátlapi betápláláson keresztül max. 6 Axioline Smart elem logikai és érzékelő tápellátása valósítható megA telepítési (csatlakoztatási) idők csökkentése
5Kompatibilis az összes Axiocontrol, Axioline F buszcsatolóval és I/O modullalNagyobb modularitás a kibővített PLC és I/O választék révénAz Axioline F és Axiocontrol termékcsalád készülékei kibővítik az Axioline Smart Elements megoldásai körét
6Az I/O állomás alternatív I/O konfigurációinak megvalósítása változatlan beépítési szélesség mellettA Slot Cover elemek egy csatlakozóhelyet fenntartanak egy alternatív vagy jövőbeli I/O konfiguráció számáraAz I/O állomás funkciói egyszerűen bővíthetők változatlan helyigény mellett

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás