Axioline P - moduláris proxy

Axioline P moduláris proxy

PROFIBUS PA összekötése PROFINET-tel

Megbízható és biztonságos a berendezések magas fokú rendelkezésre állásáért.

Vissza ide: I/O rendszerek kapcsolószekrényekhez (IP20)

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Axioline P - moduláris proxy

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PROFINET kombinálja a PROFIBUS előnyeit a modern Ethernet technológiával. Az Axioline P moduláris proxy közvetlenül összeköti a PROFIBUS PA szegmenseket a PROFINET hálózattal. A különböző redundanciamechanizmusok nagy megbízhatóságot szavatolnak.  Növelje berendezésének rendelkezésre állását és készítse fel a jövőre.

Előnyei

  • A PROFINET redundanciák (S2, R1 és R2), illetve PROFIBUS PA-szegmensenkénti redundáns növelik a berendezések rendelkezlésre állását.
  • A PROFIBUS PA készülékek PROFINET-re való közvetlen csatlakoztatása időt és további interfészeket takarít meg
  • Berendezések gazdaságos korszerűsítése és bevált terepibusz-technika egyesítése a jelen és jövő digitalizációjával
  • A proxyállomások, illetve a csatlakoztatott PROFIBUS PA készülékek egyszerűsített készülékmenedzsmentje az FDT/DTM technológiának köszönhetően
  • Az Axioline P moduláris proxy a COMPLETE line rendszer része

Axioline P – a moduláris proxy komponensei

A különböző innovatív komponensek összjátéka moduláris felépítést tesz lehetővé és így lehetővé teszi a legkülönfélébb berendezésmodellek jövőállóságát.

A moduláris proxy komponensei
1

Magas fokú rendelkezésre állás az S2, R1 és R2 PROFINET-rendszerredundanciák támogatásának köszönhetően

2

A PROFIBUS PA szegmensek gyorsabb csatlakoztatása a direkt rugós csatlakozástechnika révén

3

Redundáns terepibusz-tápmodulok PROFIBUS PA szegmensek tápellátásához

4

Robusztus mechanika - a különösen robusztus mechanika, a rázás- és rezgésállóság növeli a berendezések rendelkezésre állását

5

Illeszkedő árnyékoló készlet árnyékolt vezetékek egyszerű bekötéséhez

Berendezések gazdaságos korszerűsítése

Érzékelők bekötése a moduláris proxyra  

Állomásonként maximum nyolc PROFIBUS PA szegmens és Alt érzékelők, pl. HART vagy Modbus/RTU bekötése

A moduláris felépítésű állomás buszcsatolón keresztül kommunikál a PROFINET vezérlővel, pl. egy elosztott vezérlőrendszerrel (Distributed Control System, DCS). Választhatóan maximum nyolc PROFIBUS PA szegmens csatlakoztatható kompakt módon az egyes proxyleágazásokhoz. Az egyes szegmensek zavarállóságának garantálásához hozzáillő árnyékoló-csatlakozástechnika áll rendelkezésre.

A PROFIBUS PA érzékelők közvetlenül csatlakoznak a moduláris Axioline P proxyhoz.

A bevált terepibusz-technikák, pl. a HART vagy a Modbus/RTU így integrálhatók a PROFINET hálózatokba. Ez a moduláris Axioline P proxyra csatlakozó PROFIBUS PA átjárókkal valósítható meg.

PROFINET redundancia

PROFINET redundanciamodell  

PROFINET-S2 rendszerredundancia

Az AXL P BK PN AF típusú PROFINET buszcsatoló támogatja az S2 rendszer-redundancia csak egy buszcsatolóval történő megvalósításának specifikációját. Az R1 és R2 PROFINET rendszerredundancia teljesítéséhez két buszcsatoló szükséges. A buszcsatolóba integrált működés közbeni cserélhetőség (hot swap) garantálja a rendszer nagyfokú rendelkezésre állását.

Áramellátási redundancia

Modell az áramellátás redundanciájához  

PROFIBUS PA szegmensenként két tápmodul

A PROFIBUS PA szegmens áramellátása különálló terepibusz-tápmodullal biztosítható.

Nagy kiesés- és folyamatbiztonság érhető el két tápmodul egyetlen aljzatba való beszerelésével, ami által a PROFIBUS PA szegmens redundáns tápellátást kap. A feszültségellátó modulon elhelyezett helyi LED-es kijelző mutatja a modul és a redundancia állapotát.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás