Vissza az Áttekintéshez

Axioline F: egyszerű IEC 61850 integráció

Egyszerű IEC 61850 integráció az energiagazdálkodás számára

Az Axioline F különösen robusztus I/O rendszerként ideálisan használható az energetikai környezetben. Az IEC 61850 buszcsatolóval és a megemelt névleges feszültségű, ennek megfelelően feszültségálló I/O modulokkal az Axioline F gond nélkül integrálható az IEC 61850 szabvány szerinti alkalmazásokba. Különösen előnyös jellemzőjük az egyszerű kezelés és az állomások rugalmas kialakíthatósága.

Energetika az Axioline F és az Axiocontrol alkalmazásával

Topológia az MMS és a GOOSE kommunikáció integrálásához egy erőműben  

Topológia az MMS és a GOOSE kommunikáció integrálásához egy erőműben

A gyűjtősíneket vezérlő átkapcsoló berendezések integrálását egyszerűen meg lehet valósítani a gyors GOOSE keresztkommunikáció használatával. A buszcsatoló és a vezérlő egyidejű alkalmazása maximális rugalmasságot kínál.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás