Axioline F - buszcsatolók

Axioline F - buszcsatolók

Minden hálózat megfelelő összekötése

Nagyobb rugalmasság az automatizálásban.

Vissza ide: Axioline D − a blokkmoduláris I/O rendszer

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Axioline F - buszcsatolók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az Axioline F buszcsatolókkal a gyors, robusztus és egyszerű I/O rendszer a meglévő Ethernet hálózatba vagy buszrendszerbe integrálható. A buszcsatoló egy helyi buszt nyit meg legfeljebb 63 további résztvevő számára.

Előnyei

  • Nagy rugalmasság az állomások építésében, mivel nyílt az összes általánosan használt buszrendszer és hálózati protokoll számára
  • Hálózatfüggetlen hozzáférés a beállításokhoz a minden buszcsatolón megtalálható szerviz-interfészen keresztül
  • Egyszerűen bevehető a legkülönbözőbb tervezési rendszerekbe az aktualizált leírófájloknak köszönhetően

Együtt erősen sok hálózatban

Az Axioline F buszcsatolók összekötő elemet képeznek az Axioline F rendszer és a fölérendelt hálózat között. A buszcsatolók a következő kommunikációs protokollokkal használhatók:

Hálózatok Axioline F buszcsatolókhoz

Jellemzők
Axioline F BK Ethernet/IPPROFINET
  • RJ45 vagy SC-RJ-LWL csatlakozás
  • 2.2 és 2.3 PROFINET specifikáció
PROFIBUS
  • PROFIsafe résztvevők üzemeltetése
  • D-SUB csatlakozó

EtherCAT®

  • Az EtherCAT® minimális ciklusideje 50 µs
  • CoE, FoE postafiók-protokollok támogatása
Sercos
  • Sercos specifikáció V1.3
  • Minimális Sercos ciklusidő 31,25 µs

EtherNet/IP™

  • Device Level Ring (DLR)
  • ACD (Adress Conflict Detection) megvalósítva

Modbus/TCP

  • Egy vagy két MAC cím
  • Szoftverinterfész a TCP/IP-n keresztüli hozzáféréshez

SAS (IEC 61850)

  • MMS és GOOSE kommunikáció
  • Konfigurálás webszerveren keresztül

Startup+ - egyszerű üzembe helyezés hálózati kapcsolat nélkül

A Startup+ szoftver képernyőképe  

A Startup+ szoftver képernyőképe

A Startup+ szoftvert kifejezetten az Axioline F-hez fejlesztettük ki. Gyorsan és egyszerűen ellenőrizhető például az I/O állomás vezetékezése az állomás hálózatra csatlakoztatása nélkül.

A beépített USB szerviz-interfészen el lehet érni a buszcsatolót és üzembe lehet helyezni az állomást.

A szoftver a következő további funkciókat kínálja:

  • Egy állomás Axioline F moduljainak paraméterezése
  • I/O ellenőrzés
  • Diagnosztika

A fenti fő funkciókon kívül a Startup+ lehetővé teszi, hogy készüléknevet és IP-címet adjunk egy buszcsatolónak. A jobb dokumentálás érdekében a rendszer feljegyzi az I/O ellenőrzés során írt és olvasott folyamatadatokat.

A szoftver ingyenesen letölthető.    

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Axioline F – PROFINET

Paraméterezés és diagnosztika


Axioline F I/O rendszer

Az Axioline F I/O rendszer jellemzői és lehetőségei

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás