Vissza az Áttekintéshez

Axioline F: gyors és biztonságos, nagy teljesítmény mellett

Gyors és biztonságos automatizálás az Axioline F segítségével

Különösen a gépgyártásban gyakran van szükség gyors és szinkron folyamatokra. Ugyanakkor a biztonságot sem szabad elhanyagolni. Az Axioline F rendszer rendkívül rövid frissítési idejének és szinkron jelérzékelésének köszönhetően megnövekednek az órajel-frekvenciák és a gépi teljesítmény, valamint a folyamatok is biztosíthatók.

Valósítsa meg Ön is egyszerűen, a vezérlőtől és a hálózattól függetlenül a biztonsági megoldásokat a SafetyBridge technológia integrálásával.

A SafetyBridge technológia működési elve

A SafetyBridge technológia működési elvének topológiája  

A SafetyBridge technológia működési elvének topológiája

A SafetyBridge technológia segítségével a biztonsági adatcsomagok az alkalmazott hálózattól és a vezérlőtől független módon kicserélhetők a biztonságos bemeneti és kimeneti modulok között.

  • A standard vezérlő és a hálózat csupán szállítóeszközként szolgál
  • Egyszerű konfigurálás a SAFECONF szoftver segítségével
  • Teljesülnek a max. SIL 3 és PL e biztonsági követelmények

Vissza az Áttekintéshez
Az Axioline F a gyakorlatban

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás