Vissza az Áttekintéshez

Axioline F: robusztusság szélsőséges körülmények között is.

Axioline F a hajógyártásban – robusztusság szélsőséges körülmények között

Mostoha körülmények között a megbízható kommunikáció elengedhetetlen. Az Axioline F kialakítása és mechanikája különösen robusztus. Ezenkívül a rendszer fokozott zavarérzéketlenséget kínál az EMC-sugárzással szemben. A -40 °C és +70 °C közötti kibővített üzemi hőmérséklettartományú és lakkozott áramköri lapokkal felszerelt XC változatok gond nélkül alkalmazhatók szélsőséges körülmények között.

Gazdaságos hálózati redundancia

Topológia a gazdaságos hálózati redundanciához a hajógyártás számára  

Topológia a gazdaságos hálózati redundanciához a hajógyártás számára

A tengerészeti alkalmazásoknál az üzembiztonság redundáns hálózati rendszereket követel meg. Ezt gazdaságosan lehet megvalósítani az Axioline F sorozat termékeivel. A két független hálózati porttal ellátott buszcsatolót kiegészítő redundancia-alkatrészek nélkül lehet bekötni a redundáns hálózatokba. Az Axioline F rendszer nagy teljesítőképességű struktúrája gondoskodik a megbízható és intenzív adatkommunikációról.


Vissza az Áttekintéshez
Az Axioline F a gyakorlatban

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás