Axioline F

Axioline F

Gyors, robusztus, egyszerű

Gyors adatrözítés és egyszerű kezelés – a legkedvezőtlenebb körülmények között is

Vissza ide: I/O rendszerek kapcsolószekrényekhez (IP20)

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Axioline F

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az Axioline F blokkmoduláris felépítésű I/O rendszer kapcsolószekrényekhez. Az Axioline F nyitott az összes Ethernet-alapú kommunikációs protokoll számára, különféle kivitelekben rendelhető, így a lehető legnagyobb rugalmasságot teszi lehetővé az Ön számára.

Előnyei

  • A gépi teljesítmény fokozása a különösen gyors szinkron jelérzékelés révén
  • A különösen robusztus mechanika, a rázás- és rezgésállóság dacol a legkedvezőtlenebb körülményekkel is, és növeli a berendezések rendelkezésre állását
  • Az installációs idő csökkentése a gyors vezetékezés és az egyszerű kezelés révén
  • A hajógyártási és ATEX 2. zóna engedély, valamint az IEC 61850 szabványú kommunikáció bővíti az alkalmazási lehetőségeket
  • Automatizálási feladatok általános megoldásai a megfelelő Axiocontrol vezérlőkkel
  • A SafetyBridge technológia a hálózattól és a vezérlőtől független biztonsági megoldást tesz lehetővé

Axioline F – a kapcsolószekrény Ethernet specialistája

Az Axioline F a kapcsolószekrény Ethernet specialistája  

Az Axioline F hálózati nyitottsága még rugalmasabbá teszi az I/O rendszert

A kapcsolószekrény-telepítés Ethernet specialistája az Axioline I/O-rendszerben: az Axioline F sorozat.

A PROFIBUS DP mellett a manapság domináló Ethernet rendszerek számára a következő hálózatokhoz kaphatók buszcsatolók:

  • PROFINET
  • EtherCAT
  • EtherNet/IP™
  • Modbus/TCP
  • Sercos

Ezen túlmenően az Axioline F rendszerrel biztonsági alkalmazások is megvalósíthatók.

  • A PROFINET és PROFIBUS alapú PROFIsafe modulok gondoskodnak a biztonsági jelek fogadásáról és továbbításáról.
  • Valósítsa meg további biztonsági alkalmazásait a lehető legegyszerűbben, SafetyBridge technológiát használó biztonsági I/O modulokkal, mégpedig biztonsági vezérlő alkalmazása nélkül és az alkalmazott hálózattól függetlenül.

A vezérlő gyártójának tervező alkalmazásába való teljes körű integrálás és az egyszerű csatornánkénti paraméterezés lerövidíti a tervezési folyamatot, így időt takarít meg az üzembe helyezésnél.

 

Axioline F az IEC 61850-hez

Az Axioline F I/O-rendszer különösen egyszerű megoldás az energetikai környezet számára  

IEC 61850 különösen egyszerűen: az Axioline F-el

Az Axioline F mint különösen robusztus I/O rendszer ideálisan használható az energetikai környezetben. Az IEC 61850 buszcsatolóval és a megemelt névleges feszültségű, ennek megfelelően feszültségálló I/O modulokkal az Axioline F már az IEC 61850 szabványú alkalmazásokhoz is felhasználható. Profitáljon elsősorban az egyszerű kezelhetőségből és a rugalmas állomásfelépítésből.

  • Az üzembe helyezéshez az egyszerű paraméterezésnek köszönhetően nincs szükség speciális programozási ismeretekre
  • A termékhez a webinterfészen keresztül rugalmas és egyszerű az online hozzáférés
  • A törpe- és kisfeszültségű modulok elválasztó lapok nélkül tetszőlegesen kombinálhatók
  • Az Axioline F I/O rendszer az IEC 61850 szabványú kommunikációval minden más készülékkel könnyen együtt tud működni

Az Axioline F gyors

Az órajel-frekvenciák és a gépi teljesítmény növelése az Axioline F I/O rendszer segítségével  

Axioline F – a világ leggyorsabb I/O rendszere

Az Axioline F az első valós idejű I/O rendszer a piacon. Az Axioline F sorozat moduljai révén ezért a fontos adatok a megfelelő időben, a megfelelő helyen állnak rendelkezésre. A rendkívül rövid frissítési időnek köszönhetően megnövekednek az órajel-frekvenciák és a gépi teljesítmény, így a szinkron folyamatok is biztosíthatók.

Az Axioline F olyan gyors, mint a párhuzamos kábelezés – ezáltal a fölérendelt buszrendszer határozza meg az adatátvitel sebességét.

  • Mindig szinkronban a fölérendelt hálózattal
  • 1 µs frissítési idő I/O modulonként – ez azt jelenti, hogy az állomásonkénti frissítési idő az I/O-modulok számából adódik
  • Egy 256 I/O-t tartalmazó állomásnak kevesebb, mint 6 µs frissítési időre van szüksége.

Az Axioline F robusztus

Az Axioline F robusztus - videó

Axioline F – robusztus külső kialakítás és szerkezet

Az Axioline F külső kialakítása és szerkezete különösen robusztus. Kedvező elektromágneses összeférhetőségi tulajdonságai miatt iroda- és lakóépületekben is zökkenőmentesen alkalmazható. Az XC modulokkal még kiterjedtebb hőmérséklet-tartomány áll rendelkezésre. A lakkozott egységek még szélesebb alkalmazási területet nyitnak meg.

  • Nagy zavarállóság elektromágnesesen erősen szennyezett környezetben is
  • Elektromágneses összeférhetőség a beállítható szűrőidők révén
  • Jövőálló – a határértékek csökkentése után is alkalmazható a csökkentett sugárzásnak köszönhetően
  • Széles hőmérséklet-tartomány
  • A lakkozott egységek a legkedvezőtlenebb környezetben is helytállnak
  • A hajóautomatizálásra vonatkozó valamennyi fontos engedély rendelkezésre áll

 

Az Axioline F egyszerű

A szerelési idő csökkentése a direkt rugós technológia révén  

Egyszerű és gyors szerelés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően

Következetesen egyszerű. A direkt rugós csatlakozástechnika révén a vezetékezés szerszám nélkül és hatékonyan végezhető – a tömör vagy érvéghüvellyel ellátott vezetőt közvetlenül a kapocsba helyezve. Az érintkezőhelyek színes jelölése gyors és intuitív vezetékezést tesz lehetővé – ezzel szerelési idő és így költség takarítható meg.

Ezen kívül a Phoenix Contact intelligens jelölőrendszerei megkönnyítik az I/O rendszer egyedi jelölését.

A vezetékezés áttekinthető: a kialakítás lehetővé teszi a kábelek fenti és lenti kivezetését. A modul cseréje meglevő vezetékezés esetén különösen gyorsan elvégezhető.

Axioline F és Axiocontrol

Axiocontrol és Axioline F általános PROFINET vagy Modbus/TCP megoldásokhoz  

Axiocontrol és Axioline F általános PROFINET vagy Modbus/TCP megoldásokhoz

Az Axiocontrol és az Axioline F segítségével általános megoldást hozhat létre automatizálási feladatai számára PROFINET vagy Modbus/TCP busszal.

Az Axiocontrol AXC 3050 kompakt vezérlő megbízhatóan és gyorsan vezérli a közepestől az igényesig terjedő automatizálási feladatokat. Az Axiocontrol AXC 1050 termékcsalád PROFINET eszközként tehermentesíti a fölérendelt PROFINET vezérlőket. Optimálisan alkalmas a decentralizált I/O állomások vezérlésére, az integrált szünetmentes tápegység nagyfokú rendelkezésre állást biztosít.

Az összes Axiocontrol vezérlő egyszerűen bővíthető max. 63 db, az Axioline F családba tartozó I/O modullal.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Axioline F - Profinet

Profinet I/O állomás üzembe helyezése a TIA Portal rendszerben


Axioline F − IEC 61850

MMS kommunikáció konfigurálása


Axioline F − IEC 61850

GOOSE kommunikáció konfigurálása

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás