Axioline F - I/O-k

Axioline F - I/O-k

Gyors és robusztus kommunikáció

Megbízható jelátvitel a kapcsolószekrényben az Axioline F I/O-k használatával.

Keresés a következő helyen: Axioline F - I/O-k

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Digitális és analóg be- és kimenetekkel, funkciókkal rendelkező, vagy speciális alkalmazásokhoz fejlesztett I/O modulok széles választéka. A sokrétű I/O modulokkal rugalmasan építheti fel állomásait.

Előnyei

  • Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a kompakt vegyes moduloknak köszönhetően
  • A törpe- és kisfeszültségű modulok elválasztó lapok nélkül tetszőlegesen kombinálhatók, ami egyszerűsíti az állomások felépítését
  • Szenzorok és aktorok gyors csatlakoztatása az I/O-khoz direkt rugós csatlakozástechnikával

IO-Link master IO-Link készülékek bekötéséhez

IO-Link master a kapcsolószekrényhez  

IP20 IO-Link master az Axioline F I/O rendszerhez

IO-Link master max. nyolc IO-Link készülék kapcsolószekrénybeli csatlakoztatásához és az Axioline F I/O rendszerben való alkalmazásához. Az IO-Link portok száma egy Axioline F I/O állomáson belül egyszerűen növelhető további IO-Link master modulok hozzáadásával.

Az IO-Link eszközök paraméterezése az IOL-CONF szoftveren keresztül történik.

I/O modul energia- és teljesítményméréshez

Axioline F modul energia- és teljesítményméréshez  

Axioline F modul energia- és teljesítményméréshez

Az energia- és teljesítményadatok gyűjtésére manapság számos alkalmazásban szükség van.

Az AXL F PM EF 1F típusú I/O modul pontos adatokat szolgáltat, amelyet az I/O rendszer gyorsan feldolgoz. Az előre beállított paraméterek egyszerű üzembe helyezést garantálnak. A szomszédos moduloktól biztonságosan elválasztva működik. Ezért az elválasztáshoz további intézkedésre nincs szükség.

A felharmonikusok meghatározásával széles körű hálózatelemzés végezhető, amit sokrétűen fel lehet használni.

Az I/O modulok fő jellemzője a kisfeszültségű irányelv szerinti tanúsítás és a legfeljebb 400 V/690 V feszültségek közvetlen, átalakító nélküli csatlakoztathatósága.

Axioline F az IEC 61850-hez

Az Axioline F rendkívül egyszerű I/O megoldás az energetikai környezethez  

IEC 61850 rendkívül egyszerűen: Axioline F-fel

Az Axioline F különösen robusztus I/O rendszerként ideálisan használható az energetikai környezetben. Az IEC 61850 buszcsatolóval és a megemelt névleges feszültségű, ennek megfelelően feszültségálló I/O modulokkal az Axioline F már az IEC 61850 szabványú alkalmazásokhoz is felhasználható. Különösen előnyös jellemzője az egyszerű kezelhetőség és a rugalmas állomásfelépítés.

  • Az üzembe helyezéshez az egyszerű paraméterezésnek köszönhetően nincs szükség speciális programozási ismeretekre
  • A termékhez a webinterfészen keresztül rugalmas és egyszerű az online hozzáférés
  • A törpe- és kisfeszültségű modulok elválasztó lapok nélkül tetszőlegesen kombinálhatók
  • Az Axioline F I/O rendszer az IEC 61850 szabványú kommunikációval minden más készülékkel könnyen együttműködik

Axioline F és Axiocontrol

Axioline és Axiocontrol egységes PROFINET vagy Modbus/TCP megoldásokhoz  

Axiocontrol és Axioline F egységes PROFINET vagy Modbus/TCP megoldásokhoz

Az I/O modulok egyszerűen sorolhatók a vezérlőnkhöz. Az Axiocontrol és az Axioline F segítségével egységes megoldást hozhat létre automatizálási feladatai számára PROFINET vagy Modbus/TCP busszal.

Az Axiocontrol AXC 3050 kompakt vezérlő megbízhatóan és gyorsan vezérli a közepestől az igényesig terjedő automatizálási feladatokat. Az Axiocontrol AXC 1050 termékcsalád PROFINET eszközként tehermentesíti a fölérendelt PROFINET vezérlőket. Optimálisan alkalmas a decentralizált I/O állomások vezérlésére, az integrált szünetmentes tápegység magas fokú rendelkezésre állást biztosít.

Az összes Axiocontrol vezérlő egyszerűen bővíthető max. 63 db, az Axioline F családba tartozó I/O modullal.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Axioline F – PROFINET

Paraméterezés és diagnosztika


Axioline F I/O rendszer

Az Axioline F I/O rendszer jellemzői és lehetőségei

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás