Axioline E – IO-Link eszközök

Axioline E – IO-Link eszközök

Több lehetőség

Használjon Ön is IO-Link eszközöket a rugalmasabb kommunikációhoz.

Vissza ide: Axioline E - a blokkmoduláris I/O rendszer

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Axioline E – IO-Link eszközök¤

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az Axioline E rendszerhez való IO-Link eszközök lehetőséget kínálnak az Axioline E készülékek funkcióinak bővítésére. Fogadja gazdaságos módon a terepi analóg jeleket, vagy növelje meg a decentralizált digitális I/O-k csatornaszámát az IO-Link I/O-boxokkal.

Előnyei

  • Analóg be- és kimeneti jelek gyors rögzítése és kiadása a terepen
  • Elosztott terepi jelek hatékony rögzítése és kiadása IO-Link I/O-boxokkal
  • Szenzorok és aktorok gyors csatlakoztatása SPEEDCON gyorsreteszeléssel

Biztonságos jelek érzékelése és kiadása a terepen

Biztonságos IP67-es I/O-box Axioline E Safe  

Biztonságos, IP67 védettségű I/O-box IO-Linkkel

Az Axioline E Safe mint biztonságos IP67-es I/O-box a blokkmoduláris Axioline E rendszer új tagja. Ezen I/O-box segítségével a biztonságos be- és kimenetek a kapcsolószekrényen kívülről kezelhetők.

A biztonságos IP67-es I/O-box nyolc biztonságos bemenettel, négy biztonságos kimenettel és egy IO-Link interfésszel rendelkezik. Az I/O-box használható a SafetyBridge Technology és a PROFIsafe alkalmazásokban. A biztonsági protokollt a rendszer egy IO-Link masteren keresztül viszi át a standard hálózatba. A SPEEDCON gyorsreteszelésnek köszönhetően a szenzorok és aktorok különösen gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók.

Modularitás a terepen

Az Axioline E rendszerhez való IO-Link eszközökkel illesztheti I/O jeleit. Bővítse max. nyolc IO-Link eszközzel az Axioline E IO-Link mastert egy modulárisan bővíthető I/O állomássá annak érdekében, hogy a gépe vagy berendezése elosztott jeleit érzékelhesse vagy kiadhassa. Ennek során a rendszer szinte a hálózattól függetlenül tervezhető meg. Az Axioline E az összes szokásos hálózathoz kínál IO-Link mastert – műanyag vagy fém készülékházban.

Modularitás a terepen az Axioline E rendszerhez való IO-Link eszközök révén  

Az IO-Link eszközök kibővítik az Axioline E készülékek funkcióit

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás