Axioline E - a blokkmoduláris I/O rendszer

Axioline E

Gyors, robusztus, egyszerű

Gyors telepítés és egyszerű kezelés – a legmostohább körülmények között is.

Vissza ide: I/O rendszerek terepi installációhoz (IP65/67)

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Axioline E - a blokkmoduláris I/O rendszer

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az Axioline E a terepi installáció blokkos kialakítású I/O rendszere. A rendszer nyitott az összes Ethernet-alapú kommunikációs protokoll számára, két készülékház-változattal rendelhető, így lehetővé teszi az Ön egyedi megoldása számára a lehető legnagyobb rugalmasságot. Mint az összes Axioline I/O, az Axioline E is gyors, robusztus és egyszerű.

Előnyei

  • Szerelési idő takarítható meg a SPEEDCON gyorsreteszelésnek köszönhetően
  • A leállási idők minimalizálása a nagy mechanikai robusztusság révén
  • A -25 °C és +60 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány kiterjeszti az alkalmazási lehetőségeket
  • Egy 2x 12 A-es vezeték az összes tápfeszültséghez leegyszerűsíti a vezetékezési igényeket, és a szerelési idő megtakarítását eredményezi
  • Több rugalmasság az IO-Link kommunikációnak köszönhetően

Axioline E

Az Axioline E I/O rendszer és előnyei

Az Axioline E I/O rendszer és összes előnye

1Egyértelmű jelzés
2Szerszám nélküli készülékcsere a szerelőlap alkalmazása esetén
3Rugalmas szerelés a további rögzítési lehetőségek révén
4Robusztus mechanika – a különösen robusztus mechanika, a rázás- és rezgésállóság megnöveli a rendszerek rendelkezésre állását
5Gyors szerelés – mindenütt M12-es dugaszolható csatlakozók SPEEDCON gyorsreteszeléssel
6Intuitív installáció az M12-es csatlakozók színekkel való jelölése révén
7Egyszerű tápellátás – nagy áramterhelhetőség és egyszerű tápellátási koncepció az M12-Power dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
8Egyedi és gyors feliratozás a MARKING system nyomtatórendszerekkel

I/O-k és IO-Link – minden hálózathoz, minden környezetbe

I/O-k és IO-Link master az összes szokásos hálózathoz, IO-Link készülékek különböző funkciókkal – a Phoenix Contact a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz kínál terepi készülékeket.

Függetlenül az előnyben részesített hálózattól vagy protokolltól – az Axioline E rendszerrel nálunk megtalálja a megfelelő I/O-kat. A különösen kompakt készülékek két készülékház-változattal rendelhetők különböző házanyagokból: műanyagból és fémből.

A termékpaletta a különböző digitális funkciók mellett minden egyes hálózathoz egy IO-Link mastert is kínál.

A tulajdonképpeni IO-Link funkciók mellett átalakítókkal és I/O-Boxokkal kombinálva a legkülönbözőbb igényeknek megfelelő digitális és analóg funkciókat is kedvező költséggel meg lehet a terepen valósítani.

I/O-k és IO-Link master az összes szokásos hálózathoz, IO-Link készülékek különböző funkciókkal

I/O-k és IO-Link master az összes szokásos hálózathoz, IO-Link készülékek különböző funkciókkal

Az Axioline E különösen robusztus

Az Axioline E különösen robusztus. A legmostohább körülmények között is alkalmazható

Axioline E – alkalmazás a legmostohább körülmények között is

Az Axioline E sorozat IP65/67 védettségű készülékei különösen robusztus felépítésükkel tűnnek ki. Kivételes EMC zavarérzéketlenségük és robusztus mechanikájuk minimalizálja az állásidőket. 

A -25 °C és +60 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány, valamint a környezeti behatásokkal szembeni nagy ellenállóképesség lehetővé teszi használatukat számos különböző alkalmazásban, a szükséges rugalmasság mellett. Győzödjön meg róla Ön is!

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Axioline E

Bemutatás és szerelés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás