Vissza az Áttekintéshez

Maximális csatlakozási teljesítmény Európában

A hozam meghatározásának kritériumai

Felállítási hely

Akadálytalan napsugárzás az év 365 napján.

  • A napelemes modulok beállítása: déli irányba (az északi féltekén levő felállítási hely)
  • A napelemes modulok dőlésszöge: télen az optimális dőlésszög 60°
  • Árnyékolás: figyelembe kell venni a jövőbeli épületeket és a fák növekedését

Évszak

A napelemes rendszereket a legkedvezőtlenebb (téli) hónapra méreteztük. Ekkor a napelem panelek a nyári hónapok napi hozamának csak 1/4 részét szolgáltatják.

Európa térképe maximális regionális csatlakozási teljesítmények

Maximális csatlakozási teljesítmény egész évi állandó terhelés mellett a működési tartalék függvényében (lásd a táblázatokat).

Csatlakozási teljesítmény működési tartalékkal, RAD-SOL-SET-24-100

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I1 W1 W1 W1 W1 W
Hannover II2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W
München III4,5 W4,4 W4,2 W4,0 W3,8 W
Bordeaux IV6 W5,8 W5 W4,5 W3,8 W
Róma V8 W7,5 W6 W4,8 W3,8 W
Madrid VI9 W8 W6 W4,8 W3,8 W
Sevilla VII11 W9,5 W6 W4,8 W3,8 W

* Működési tartalék [napok]

Csatlakozó teljesítmény működési tartalékkal, RAD-SOL-SET-24-200

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I3 W3 W3 W3 W3 W
Hannover II5 W5 W5 W5 W5 W
München III9 W8,8 W8,5 W8,2 W8 W
Bordeaux IV13 W12 W11 W10 W8,5 W
Róma V16 W15 W13 W11 W8,5 W
Madrid VI18 W16 W14 W11 W8,5 W
Sevilla VII23 W20 W14 W11 W8,5 W

* Működési tartalék [napok]

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás