Önálló energiaellátás

Egyszerű és komplett

Egyszerű és komplett

Napelemes rendszereink az elektromos hálózattól függetlenül táplálják az Ön kültéri állomásait – a rövid és sötét téli napokon is.

Vissza ide: Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Önálló energiaellátás

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A napelemes rendszerek elég energiát szolgáltatnak ahhoz, hogy 12 V-os és 24 V-os egyenárammal lehessen ellátni például a rádiómodulokat, GSM modemeket és decentralizált mérésadat-gyűjtőket.

Előnyei:

  • A legjobban összehangolva – komplett rendszer, amely tartalmazza a következőket: rögzítő anyagok, töltésszabályzó, napelemes modulok, akkumulátorok, túlfeszültség-védelmi és biztosító berendezések
  • Egyszerű üzembe helyezés: a kapcsolószekrény előre kábelezett
  • Világszerte alkalmazható az univerzális modultartó révén, amelynek a dőlésszöge fokozatokban beállítható

Alkalmazási területek

Napelemes rendszer a tájban

A napelemes rendszereket az összes csekély energiaigényű decentralizált alkalmazásnál használni lehet.

A napelemes rendszereket az összes csekély energiaigényű decentralizált alkalmazásnál használni lehet:

Vízgazdálkodás és szennyvízkezelés

  • Ivóvízvezetékek szivárgásainak felügyelete
  • Esővízgyűjtő medencék feltöltési szintjének felügyelete
  • Folyók és duzzasztott tavak vízszintjének mérése

Ellátástechnika

  • Olaj és gáz csővezetékek felügyelete
  • Tartályok feltöltési szintjének felügyelete

Jelismétlő alkalmazások

  • Akadályok és nagy távolságok áthidalása

További alkalmazási területek: az időjárási adatok felügyelete a hegyekben és a lavinakilövő állomások vezérlése.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás