Vissza az Áttekintéshez

A szükséges csatlakozási teljesítmény meghatározása

Számítási példák

A napelemes rendszereket világszerte széles alkalmazási területekhez alakítottuk ki – összehangolva az ipari rádiós rendszerek (pl. RAD-Line, GSM modemek) tápellátásával. Az erősen különböző napsugárzás miatt eltérő csatlakozási teljesítmények adódnak.

A kifogástalan üzemelés előfeltételei:

  • egész évben árnyékmentes felállítási hely
  • optimális dőlésszög
  • a napelem panel optimális beállítása

RAD-SOL-SET-24-100 napelemes rendszerek

A csatlakozási teljesítményt az alkalmazott rádiós modul áramfelvételéből és az alkalmazott 24 V-os rendszerfeszültségből kell kiszámítani.

1. példa: 
Az UD rendszer vevője (pl. RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 mA
Áramhurok+ 20 mA
Két digitális kimenet+ 5 mA
Rendszertartalék+ 20 mA
Maximális csatlakozási teljesítmény tartós üzemelésnél= 99 mA x 24 V = 2,38 W
2. példa: 
Az UD rendszer adója (pl. RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 mA
Áramhurok+ 20 mA
Két digitális bemenet+ 2,5 mA
Rendszertartalék 25%+ 10 mA
Maximális csatlakozási teljesítmény tartós üzemelésnél= 50,5 mA x 24 V = 1,2 W

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás