Konfekcionált kábelek

Konfekcionált kábelek

Plug & play

A konfekcionált kábelekkel a szenzorok és aktorok gyorsan és kényelmesen csatlakoztathatók a terepen.

Vissza ide: Szenzor/aktor kábelezés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Konfekcionált kábelek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Válasszon a sokféle konfekcionált változat és vezetékminőség közül. Az alapmegoldásként alkalmazott halogénmentes PUR vezetékek is lefedik sok alkalmazási terület követelményeit.

Előnyei

  • Minden alkalmazáshoz a megfelelő kábel
  • Abszolút ütés- és rezgésálló a folyamatos és nagy felületű, Advanced Shielding Technology árnyékolóbekötésnek köszönhetően
  • Sokféle méret – M8-től M12-ig, valamint 1/2” és 7/8”
  • Széles választékú szelepcsatlakozók a védőkörhöz
  • Hely takarítható meg az egy dugaszolható csatlakozóban elhelyezett max. 17 pólus révén

Szenzor/aktor kábel

Szenzor/aktor kábelezés a Phoenix Contacttól: méretek  

Szenzor/aktor kábelezés: méretek

Válasszon a szenzor/aktor kábelek terén a Phoenix Contact széles és átfogó kínálatából.

  • M8-as dugaszok és aljzatok (3, 4, 5, 6 és 8 pólusú)
  • M12-es dugaszok és aljzatok (3, 4, 5, 8, 12 és 17 pólusú)
  • 1/2” dugaszok és aljzatok (2, 3, 4, 5 és 6 pólusú)
  • 7/8” dugaszok és aljzatok (3, 4 és 5 pólusú)

Szelepdugaszos vezetékek

Szelepdugaszos vezetékek a Phoenix Contacttól  

Szelepdugaszos vezetékek

A beépített tömítéssel ellátott szelepdugaszos vezetékeket a következő kivitelekben szállítjuk:

  • A, AD
  • B, BI
  • C, CI

Az állapotjelzéssel ellátott védelmi kapcsolásokat különböző kivitelekben kaphatja meg a Phoenix Contacttól:

  • Z-dióda
  • Varisztor
  • Szabadonfutó dióda

A kettős szelepdugaszok A, B és BI kivitelben, Z-diódás védelmi kapcsolással rendelhetők.

Választhat a különböző minőségű vezetékek közül.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Szenzor/aktor kábel

Szolgáltatás


Advanced Shielding Technology

Egyedülálló árnyékolási megoldás konfekcionált dugaszolható csatlakozókhoz

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás