Vissza az Áttekintéshez

Kábeltípusok

A megfelelő vezetéktípus kiválasztásának megkönnyítése érdekében itt áttekintést adunk a vezetékkínálatunkról. Találja meg az igényeinek megfelelő vezetéktípust.

Halogénmentes PUR – szélsőséges igénybevételekhez

Halogénmentes PUR  

Nagyon rugalmas kábel az energiavezető láncban

Ez a robusztus, univerzálisan felhasználható poliuretán vezeték a Phoenix Contact alapvezetéke. A cikkszámban ügyeljen a „PUR“ tagra.

A vezetékre a következő tulajdonságok jellemzők:

  • nagyon jó vegyszerállóság
  • nagyon jól ellenáll az olajoknak és a kenőanyagoknak
  • nagyon nagy kopásállóság
  • alkalmas kábelvezető láncokhoz (min. 4 millió hajlítási ciklus)
  • halogénmentes
Vissza az oldal tetejére

TPE-U, nagyon hajlékony

TPE-U  

Robot-alkalmazás

Ez a vezeték különösen alkalmas egyidejű hajlító és csavaró igénybevételekhez. A speciális köpeny uretánalapú hőre lágyuló elasztomerekből készül, hegesztőszikra-álló.

A vezetékre a következő tulajdonságok jellemzők:

  • kiválóan ellenáll a magas hőmérsékletnek
  • alkalmas kábelvezető láncokhoz (min. 15 millió hajlítási ciklus)
  • alkalmas robotokhoz (min. 13 millió csavarási ciklus)
  • halogénmentes
  • erősen lángálló
  • hegesztőszikra-álló
  • nem sugárzással térhálósított, ezért újrahasznosítható
Vissza az oldal tetejére

Sugárzással térhálósított PUR, hegesztőszikra-álló

Sugárzással térhálósított PUR  

Hegesztőrobot

Az automatizált karosszériagyártás során az ott alkalmazott ipari robotoknál szélsőséges terhelések keletkezek a hajlítás, a hegesztési szikrák és az UV-sugárzás miatt. Ezeknek a terheléseknek ellenáll a mi sugárzással térhálósított poliuretán vezetékünk.

A vezetékre a következő tulajdonságok jellemzők:

  • ellenáll a magas hőmérsékletnek
  • alkalmas robotokhoz (min. 5 millió csavarási ciklus)
  • nagymértékben hegesztőszikra-álló
  • halogénmentes
  • UV-álló
Vissza az oldal tetejére

PUR/PVC – fokozott igénybevételhez

PUR/PVC  

Fémfeldolgozás

Fokozott igénybevételeknek kitett területeken, mint például a fémmegmunkálásnál saját maga kívánja a szenzorokat vagy aktorokat csatlakoztatni? Ehhez kínáljuk ezt a kombinált poliuretán/polivinilklorid köpenyű vezetéket a köpeny könnyű eltávolíthatósága alapján.

A vezetékre a következő tulajdonságok jellemzők:

  • a köpeny nagyon könnyen eltávolítható
  • jó vegyszerállóság
  • jól ellenáll az olajoknak és a kenőanyagoknak
  • csekély kopás
  • feltételesen alkalmas kábelvezető láncokhoz
Vissza az oldal tetejére

PVC – közepes mechanikai igénybevételhez

PVC  

Logisztika/kiszállítás

Ez a kedvező árú polivinilklorid-vezeték az olyan közepes mechanikai igénybevétellel járó területeken használható, mint például a csomagoló-berendezések vagy a szerelőgépek.

A vezetékre a következő tulajdonságok jellemzők:

  • a köpeny nagyon könnyen eltávolítható
  • jó vegyszerállóság
  • feltételesen ellenáll az olajoknak és a kenőanyagoknak
  • csekély kopás
Vissza az oldal tetejére

PE-X − kültéri alkalmazásokhoz

PE-X  

Közlekedés

A térhálósított polietilénből készült vezetékünket speciálisan kültéri fektetéshez ajánljuk. UV-sugárzás, magas és alacsony hőmérséklet, hősokk és időjárási behatás − mindezek nem jelentenek számára problémát.

A vezetékre a következő tulajdonságok jellemzők:

  • UV- és időjárásálló
  • nagymértékben olajálló
  • csekély füstgázsűrűség
  • halogénmentes
Vissza az oldal tetejére

PP – az élelmiszeripar számára

PP  

Élelmiszeripar

Az élelmiszerek készítésénél használt vezetékeknek különleges követelményeknek kell megfelelniük. Az élelmiszereket nem szabad szennyezniük, és a felhasznált anyagoknak ellenállónak kell lenniük a tisztítószerekkel szemben. A polipropilén-vezetékeink külső köpenye világos színű, így a szennyeződéseket könnyen fel lehet ismerni.

A vezetékre a következő tulajdonságok jellemzők:

  • nagyon jól ellenáll a tisztító- és fertőtlenítőszereknek
  • a szennyeződéseket könnyen fel lehet ismerni a világos színű külső köpenyen
  • halogénmentes

 

Vissza az oldal tetejére

RADOX® – vasúti alkalmazásokhoz

Radox  

Vasúti alkalmazás

Különösen a vasúti ágazat területén kell szigorú követelményeknek eleget tenni. Mindenekelőtt a tűzvédelemnek, de ezenkívül az olaj- és kenőanyag-állóságnak van magas prioritása. A speciális RADOX® külső köpeny megfelel ezeknek a követelményeknek.

A vezetékre a következő tulajdonságok jellemzők:

  • tűzvédelem a vasúti szabványok szerint
  • jól ellenáll az olajoknak és a kenőanyagoknak
  • csekély füstgázsűrűség
  • kis hajlítósugarak
Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Szenzor/aktor kábel

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás