Antennák és kábelek

Antennák és kábelek

Mindig vételre készen

A hozzáillő antennával és a megfelelő tartozékokkal teljessé teheti vezeték nélküli megoldását.

Vissza ide: Industrial Wireless

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Antennák és kábelek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Gondoskodjon alkalmazása maximális átviteli minőségéről: egészítse ki a vezeték nélküli készülékeit hozzájuk illő antennákkal. A csomagot tartozékok, például megfelelő kábelek teszik teljessé.

Előnyei

  • Több teljesítmény az alkalmazások számára az összehangolt tartozékok révén
  • Optimális az ipari alkalmazásokhoz az antenna speciális kialakításának köszönhetően
  • A megfelelő alkatrészek kiválasztását szemléletes példák könnyítik

A megfelelő antenna az Ön alkalmazásához

Antennák minden alkalmazáshoz  

Antennák minden alkalmazáshoz

A megfelelő antenna a vezeték nélküli készülékeinket egyedi megoldássá teszi az Ön alkalmazásához.

Raktár- vagy gyártócsarnokok
Reflexiós terek rádiós lefedésére

Nyomvonalvezérelt rendszerek
Vezeték nélküli átvitelhez, például nyomvonalvezérelt rendszereknél

Pont-pont rádiós átviteli szakaszok
Nagy távolságok áthidalására

Járművek vagy gépek
Különösen robusztus antennák például járműveken történő használatra

Amire a vezeték nélküli rendszerhez szükség van

Egy vezeték nélküli készülék összetevői  

Egy vezeték nélküli készülék összetevői

Itt látható, hogy milyen komponensekre van szükség egy vezeték nélküli készülékhez.

  1. Kapcsolódoboz
  2. Rádiómodul
  3. Pigtail
  4. Túlfeszültség-védelem
  5. Antennakábel
  6. Adapter
  7. Antenna

 

Antennavédelem standard antennák robbanásveszélyes területen való biztonságos alkalmazásához

Antennavédelem a 2-es Ex zónában történő installálásra  

Antennavédelem a 2-es Ex zónában történő installálásra

Az antennavédelem az EX-i védettség szerint gyújtószikramentessé teszi adómoduljai nagyfrekvenciás kimenetét. Hiba esetén korlátozza a gyújtóenergiát. Ezáltal a standard antennák robbanásveszélyes területen is használhatók a 0, 1 és 2 jelű zónákban.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás