Riasztás

Az SMS relémodulokkal mindig képben lehet

A kiesések elkerülése

Mindig ismerheti a legfrissebb állapotot állandó kapcsolat nélkül is.

Vissza ide: Távkommunikáció

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Riasztás

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az önálló külső állomásoknál a kevés kapcsolási műveletet vagy a berendezés felülvizsgálatát gyakran egy helyi szerviztechnikus is el tudja végezni. A hibák kieséseket és nagy költségeket okoznak. Az automatikus riasztás segítségével lehetségessé válik az azonnali távoli hibafelismerés; mégpedig sok ráfordítást igénylő és költséges szélessávú kapcsolat nélkül.

Előnyei

  • A gépek és berendezések kiesési idői rövidek az SMS és e-mail segítségével megvalósított automatikus riasztás révén
  • A kommunikációs költségek csökkentése az eseményvezérelt riasztásnak köszönhetően
  • Riasztás SMS-sel áramkimaradás esetén
  • Sokoldalúan alkalmazható AC és DC változat kibővített feszültségtartománnyal

Szenzorok felügyelete és relék kapcsolása

Riasztás a TC Mobile I/O segítségével  

Eseményvezérelt felügyelet, riasztás és kapcsolás mobiltelefon-hálózaton keresztül

Felügyelje az analóg és digitális szenzorokat egyszerűen és biztonságosan a mobiltelefon-hálózaton keresztül, és kapcsolja a reléket távolról. A TC MOBILE I/O X200 kompakt jelzőrendszer az adatokat biztonságosan viszi át SMS-ek és e-mailek formájában.

A TC MOBILE I/O X200 tájékoztatja Önt egy adott szint átlépésekor, az állapot megváltozásakor vagy akár rendszeres időközönként esemény nélkül is. Így mindig ismerheti a legfrissebb állapotot.

A TC MOBILE I/O X200 egyaránt kapható egyenáramú készülékként 10−60 V feszültségtartománnyal, és 93−250 V-os váltakozó áramú készülékként. Az egyenáramú készülékek különlegessége az, hogy a négy digitális bemenet mellett további két analóg bemenetük is van, amelyek mind feszültséget, mind áramot képesek mérni.

A készülékek kezelése különösen egyszerű, így sokoldalúan alkalmazhatóak a nagy feszültségtartománynak, valamint a különböző bemeneteknek köszönhetően.

A kompakt riasztási és kapcsolási feladatokra optimalizált TC MOBILE I/O X200 kompakt jelzőrendszeren kívül a Phoenix Contact ipari routerei is képesek a riasztásra. Ezek is rendelkeznek digitális bemenetekkel ahhoz, hogy az internetre való csatlakozáson túlmenően SMS vagy e-mail formájában riasztási üzeneteket küldhessenek. Ebből a szempontból mindegy, hogy ez vezetéken a TC DSL ROUTER segítségével, vagy a mobiltelefon-hálózaton keresztül a TC ROUTER segítségével történik.

Egy szoftverinterfész révén a készülékek lehetőséget kínálnak egy vezérlőről riasztások küldésére Etherneten keresztül. Így a vezérlője tetszőleges számú digitális bemenet állapotának megváltozásakor riasztásokat küldhet. Ezáltal Ön mindig tájékoztatást kap a folyamatai állapotáról még akkor is, ha éppen nem tartózkodik a vezérlőközpontban.

A kompakt jelzőrendszer mostantól mobilalkalmazáson keresztül is kommunikál

TC MOBILE I/O X200  

Ingyenes alkalmazás jelzőrendszerhez

Az új firmware révén a TC MOBILE I/O X200 rendszer mostantól okostelefonra írt (iOS és Android) alkalmazásokon keresztül is kommunikál Önnel. Így a kimeneteit kényelmesen, egy alkalmazás használatával kapcsolhatja, készülékének állapota pedig mindig egyszerűen lehívható és szem előtt van.

A TC-Mobile I/O-App tovább egyszerűsíti a készülék kezelését és megkíméli Önt az SMS írásától. A riasztást a megszokott módon SMS-ben vagy e-mailben kapja meg. Így a legjobb elérhetőség áll rendelkezésére a terepen.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás