Menedzselhető switchek, 7000-es sorozat

Fejlett menedzselhető switchek

Nagy rendelkezésre állás

Ipari Ethernet switchek a nagy rendelkezésre állású EtherNet/IP hálózatokhoz.

Vissza ide: Menedzselhető switchek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Menedzselhető switchek, 7000-es sorozat

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az automatizálási hálózatok nagy rendelkezésre állásához különösen fontosak a redundanciafunkciók. A 7000-es sorozatú menedzselhető switchekkel a világon először állnak rendelkezésre olyan ipari Ethernet switchek, amelyek támogatják az EtherNet/IP által specifikált Device Level Ring (DLR, készülékszintű gyűrű) redundancia-mechanizmust.

Előnyei

  • A berendezés maximális rendelkezésre állása a médiakiesés esetén 3 ms-nél rövidebb idejű, szinte lökésmentes átkapcsolás révén, az integrált DLR­-redundanciának köszönhetően
  • Gazdaságos hálózati struktúrák, amelyekben több résztvevőt lehet közvetlenül egy DLR gyűrűbe integrálni
  • Egyszerű konfigurálás és diagnosztika a Common Industrial Protocol (CIP) támogatása, valamint az előre konfigurált, terepi szintű faceplate-ek révén
  • Nagy hálózatstabilitás az IGMP-figyelés és multicast szűrő funkcióknak köszönhetően
  • Megbízható alkalmazás ipari környezetben a robusztus fém ház és a kiterjesztett hőmérséklet-tartomány révén

Nagy hálózati rendelkezésre állás a DLR redundanciával

Ipari Ethernet switchek Device Level Ring redundanciával  

Menedzselhető switchek Device Level Ring redundanciával

Az EtherNet/IP-ben alkalmazott Device Level Ring redundancia-technológia lehetővé teszi a szinte lökésmentes átkapcsolást egy média kiesése esetén − a berendezés maximális rendelkezésre állása érdekében. A 3 ms-nél rövidebb garantált átkapcsolás idő révén a vezérlési folyamat nem szenved hátrányt.

Az FL SWITCH 7000 sorozatú menedzselhető switchekkel lehetőség nyílik több nem DLR-képes készülék egyidejű integrálására a redundáns gyűrűbe egy switchen keresztül.

Gazdaságos és megbízható EtherNet/IP hálózatok

Intelligens hálózati kommunikáció a multicast és az IGMP-figyelés révén  

Intelligens hálózati kommunikáció a multicast és az IGMP-figyelés révén

Az FL SWITCH 7000 switchek számos további tulajdonságot kínálnak a gazdaságos és megbízható hálózatok létrehozásához, különös tekintettel az EtherNet/IP-re. Így a Common Industrial Protocol (CIP) támogatása lehetővé teszi a switchek integrálását a tervezésbe. Ezáltal a konfigurálás és a diagnosztika különösen egyszerűen oldható meg közvetlenül a vezérlőrendszerben.

Ezenkívül a multicast és az IGMP-figyelés funkciók lehetővé teszik a hálózati táviratok intelligens szűrését. Ez azt jelenti, hogy a multicast (csoportos küldés) táviratok csak azokhoz a résztvevőkhöz jutnak el, amelyeknek ténylegesen szükségük van rájuk. Ezzel minimalizálható a hálózat terhelése, és a hálózat stabilabban működik.

Integrálás a tervezésbe

Diagnosztika és konfigurálás a CIP segítségével  

Egyszerű diagnosztika és konfigurálás a CIP segítségével

Az FL SWITCH 7000 támogatja a Common Industrial Protocol (CIP) rendszert, amellyel mind a switchet magát, mind más EtherNet/IP résztvevőket, pl. az I/O-kat közvetlenül integrálni lehet a vezérlőrendszerbe.

Ez lehetőséget ad a switch vezérlőből történő konfigurálására és diagnosztizálására, valamint az összes fontos funkció vagy portokra vonatkozó beállítás egyszerű menedzselésére.

Felhasználóbarát terepi diagnosztika és konfigurálás

Faceplate megjelenítése HMI-hez  

HMI faceplate az egyszerű switch-diagnosztika érdekében

Az FL SWITCH 7000 faceplate megjelenítője a terepi kezelőrendszereken (HMI, IPC stb.) keresztül nyújt hozzáférési lehetőséget fontos diagnosztikai információkhoz és konfigurációs lehetőségekhez. A megjelenítő megkönnyíti a változások, pl. egy tápellátás kiesésének azonnali felismerését. Ezenkívül a faceplate-ben elvégezhető a portok deaktiválása, valamint az átviteli sebesség és a duplex üzemmód portonkénti konfigurálása is.

A CIP-információk használata révén az üzembe helyezés a vezérlőrendszereken belüli további programozási ráfordítás nélkül lehetséges.

Redundáns DLR gyűrűk csatolása

Topológia: redundáns DLR gyűrűk csatolása  

Nagy rendelkezésre állás a redundáns DLR gyűrűk révén

Az FL SWITCH 7000 lehetőséget nyújt arra, hogy a DLR gyűrűt RSTP-n keresztül redundáns módon csatlakoztatni lehessen egy fölérendelt switchhez.

Ez tovább növeli a hálózat rendelkezésre állását.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás