Aktív redundanciamodulok

Aktív redundanciamodulok

Konzekvensen leválasztva

Átfogó redundancia egészen a fogyasztóig a QUINT S-ORING révén

Vissza ide: Redundanciamodulok

Kategóriák

  • QUINT ORING terméklista
    QUINT ORING

    Az ACB-technológiás QUINT ORING modulok megkétszerezik a redundáns tápegységek élettartamát.

Keresés a következő helyen: Aktív redundanciamodulok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A QUINT ORING redundanciamodulok az ACB technológiát alkalmazzák (Auto Current Balancing, automatikus áram-kiegyensúlyozás).
Ezáltal a tápegységek terhelése egyforma lesz, ezért élettartamuk megnő.

A terhelésig teljesen elválasztott vezetékezésű S-ORING modulok a QUINT POWER tápellátással kombinálva a redundáns rendszer összes kritikus üzemállapotát jelzik.

Előnyei

  • Megelőző működésfelügyelet a bemeneti feszültség, a kimeneti áram és a csatolásmentesítő szakasz folyamatos figyelésével
  • Átfogó redundancia a fogyasztóig két plusz kimeneti kapocs alkalmazásával
  • Kétszeres üzemi élettartam a terhelések egyenletes elosztása révén
  • 70%-os energiamegtakarítás MOSFET alkalmazásával
  • A túlfeszültségek elleni védelem (Over Voltage Protection) a kimeneten maximalizálja az üzembiztonságot
  • Az aktív redundanciamodulok a COMPLETE line rendszer részei

S-ORING egycsatornás redundanciamodul

S-ORING egycsatornás redundanciamodul  

S-ORING egycsatornás redundanciamodul

Használja csatolásmentesítéshez az új SINGLE ORING modulokat. A vezetékeket elkülönítve vezesse a terhelésig.

A 4. generációs QUINT POWER tápegységekkel kombinálva lehetővé válik a bemeneti feszültség és a csatolásmentesítő szakasz teljes felügyelete. A megelőző működésfelügyelet jelzi a a redundáns rendszer minden kritikus üzemállapotát.

Az Over Voltage Protection (OVP) túlfeszültség-védelem segítségével a készülékek védik a fogyasztókat a statikus túlfeszültségek ellen és így maximalizálják az üzembiztonságo:

  • VP változat > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
  • Plus változat > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+) 

Csatolásmentesítés, felügyelet, szabályozás a QUINT ORING modullal

QUINT ORING ACB technológiával  

QUINT ORING ACB technológiával

A QUINT ORING modulok ACB Technology (Auto Current Balancing) automatikus áramkiegyenlítő technológiája a terhelésük kiegyenlítésével megkétszerezi a két redundáns üzemű tápegység élettartamát.

A két QUINT POWER tápegységgel és egy QUINT ORING modullal felépített rendszer folyamatosan felügyeli a bemeneti feszültséget, a kimeneti áramot és a csatolásmentesítő szakaszt. Ezért idejekorán jelzi a redundancia elvesztését.

Kétszeres élettartam az ACB technológia révén

QUINT ORING ACB technológiával  

A berendezés maximális rendelkezésre állása az ACB technológia révén

Az aszimmetriák miatt gyakran csak egy hálózati tápegység táplálja a terhelést, míg a másik üresjáratban üzemel. Ez a táplálást adó hálózati tápegységet termikusan megterheli, ami miatt az gyorsan öregszik.

Az ACB technológia garantálja a két tápegység szimmetrikus terhelését, ezzel megduplázza a redundáns rendszer élettartamát.

Kritikus állapotok felismerése és megelőzése

Aktív redundanciamodulok a legmagasabb követelményekhez  

A terhelőáram küszöbértéke megválasztható.

Az 5 A áramot igénylő vezérlőt két, egyenként 5 A névleges áramú redundáns hálózati tápegység táplálja. Egy további 3 A-es terhelés csatlakoztatásakor a tápegységek a POWER BOOST teljesítménytartalékkal gond nélkül leadják a 8 A-t, feszültségletörés nem keletkezik. Ebben az esetben azonban megszűnik a redundancia. Ha az egyik tápegység kiesik, a megmaradó készülék nem képes rendelkezésre bocsátani a 8 A-t. Emiatt fontos a terhelőáram ellenőrzése. A QUINT ORING modulok alkalmazásával az üzemeltető azonnal észleli, ha megszűnik a redundancia. Ezek felismerik a kritikus üzemállapotokat a teljes tápellátási ágban, és idejében jelzést adnak.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás