Tartozékok töltőcsatlakozó-rendszerekhez

Csapófedél nyilvános töltőaljzatokhoz és parkolóhelyek jármű-töltőcsatlakozókhoz

Töltőcsatlakozó-rendszerek – előnyös kiegészítésekkel

A tartozékok és kiegészítő anyagok tökéletesebbé teszik a töltőcsatlakozó-rendszerek funkcióit

Vissza ide: E-mobilitás töltőcsatlakozó-rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Tartozékok töltőcsatlakozó-rendszerekhez

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact töltőcsatlakozó-rendszereinek kiegészítésére különböző tartozékok és kiegészítő anyagok állnak rendelkezésre. A tartozékok, pl. az időjárási hatások elleni javított védelem, hasznos kiegészítésként szolgálnak a töltőcsatlakozó-rendszerek tökéletesebb működéséhez.

Előnyei

  • A töltőcsatlakozó-rendszerek a tartozékoknak és kiegészítő anyagoknak köszönhetően tökéletesebb funkciókat látnak el
  • A nyilvános töltőaljzatok az időjárásálló csapófedél révén hosszú élettartamúak
  • A nyilvános töltőaljzatok csapófedele rugalmasan az elő- és hátlapra is felszerelhető
  • A stabil tartók a töltési szünetekben is optimálisan védik a jármű-töltőcsatlakozót
  • A mechanikus vészkioldóval és az eredményes reteszelést felismerő funkcióval ellátott reteszelésműködtetés lehetővé teszi a biztonságos használatot

Csapófedél nyilvános töltőaljzatokhoz

Csapófedelek 2-es és GB/T-standard típusú nyilvános töltőaljzatokhoz  

Önműködően nyíló és önműködően záródó csapófedelek nyilvános töltőaljzatokhoz

Az önműködően nyíló vagy önműködően záródó csapófedelek kiegészítik a 2-es és GB/T­-standard típusú nyilvános töltőaljzatokkal felszerelt töltőoszlopok felszereltségét. A csapófedél beépítési helyzete a szereléskor szabadon megválasztható. Így a csapófedél balról, jobbról, felülről vagy alulról nyitható.

Tartók jármű-töltőcsatlakozókhoz

Parkolóhelyek jármű-töltőcsatlakozók számára a töltési szünetek idejére  

Tartók jármű-töltőcsatlakozókhoz

Az AC és DC jármű-töltőcsatlakozók tartói biztos védelmet nyújtanak a jármű-töltőcsatlakozók számára a töltési szünetekben. Ezek az úgynevezett parkolóhelyek előlapi vagy hátlapi szereléssel, variálhatóan építhetők be.

Kiegészítő anyagok

Kiegészítő anyagok töltőcsatlakozó-rendszerekhez: működtetők és védősapkák  

Kiegészítő anyagok töltőcsatlakozó-rendszerekhez: működtetők és védősapkák

A nyilvános töltőaljzatokhoz különböző reteszelésműködtetők, tömítések és szerelőkeretek állnak rendelkezésre.

A jármű-töltőcsatlakozókhoz és nyilvános töltőaljzatokhoz védősapkák járnak.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás