Tartozékok töltőkábelekhez és töltőaljzatokhoz

Tartozékok töltőkábelekhez és töltőaljzatokhoz

Előnyös kiegészítések

A tartozékok kibővítik a dugaszolható töltőcsatlakozó rendszerek funkcióit.

Vissza ide: Töltőkábelek és töltőaljzatok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Tartozékok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Töltőkábeleinkhez és dugaszolható töltőaljzatainkhoz illeszkedően különféle tartozék alkatrészek választéka áll rendelkezésre. Ezekkel hasznos funkciókat egészíthet ki, ilyen pl. a környezeti hatások elleni kibővített védelem, vagy egy sérült töltőkábel gyors és költségkímélő megjavítása.

Előnyei

  • Töltőinterfészek megbízható védelme környezeti hatások és vandalizmus ellen
  • A jármű-töltőcsatlakozó biztonságos tartása a töltési szünetek alatt
  • Az Ön töltőoszlopainak vagy fali dobozainak átfogó márkajelölése saját céglogóval
  • Jármű-töltőcsatlakozók gyors és költségkímélő javítása sérülés esetén
  • A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt

Javítókészletek hűtött DC töltőkábelekhez

Javítókészlet hűtött DC töltőkábelekhez  

Javítókészlet hűtött DC töltőkábelekhez

A nyilvános töltőállomásokon elhelyezett töltőkábelek erős mechanikai igénybevételnek vannak kitéve, különösen a csatlakozóprofil.

Javítókészleteink segítségével a sérült HPC jármű-töltőcsatlakozó csatlakozóprofil kerete és teljesítményérintkezői gyorsan kicserélhetők, aminek következtében a kieső idők minimálisak, és megtakarítható a teljes HPC töltőkábel költséges cseréje.

  • CCS 1. típus
  • CCS 2. típus

 

Tartók AC és DC töltőkábelekhez

Parkolópozíciók jármű-töltőcsatlakozók számára a töltési szünetek idejére  

Tartók jármű-töltőcsatlakozókhoz

A jármű-töltőcsatlakozónak a töltőoszlopra akasztásához megfelelő tartót javasolunk. Ezek a töltési szünetekben gondoskodnak a biztos védelemről és szilárd tartásról. Ezek az úgynevezett parkolópozíciók fal előtti és fal mögötti szereléssel, többféleképpen építhetők be. Nálunk Ön minden töltési szabványhoz megtalálja a megfelelő tartót:

  • T1 típus
  • CCS 1. típus
  • T2 típus
  • CCS 2. típus
  • GB/T AC
  • GB/T DC

Védőfedelek dugaszolható töltőaljzatokhoz

Védőfedelek 2. típusú és GB/T dugaszolható töltőaljzatokhoz  

Védőfedelek 2. típusú és GB/T dugaszolható töltőaljzatokhoz

A nyilvános töltőaljzatok környezeti hatások elleni IP54 szerinti, illetve vandalizmus elleni védelmére megfelelő védőfedeleket bocsátunk rendelkezésre. Töltőoszlopainak vagy fali dobozainak teljes körű márkázásához megrendelésre egyedi kialakítás is lehetséges az Ön céglogójával ellátva.

A GB/T védőfedelek ugyanazokat az előnyöket nyújtják, mint a 2. típusúak, de különböznek a fedélmechanizmus jellegében: önzáróak vagy önnyitóak lehetnek.

  • 2. típus, önzáró, hátoldalról felcsavarozható
  • 2. típus, önzáró, elölről függőlegesen felcsavarozható
  • 2. típus, önzáró, elölről vízszintesen felcsavarozható
  • GB/T, önzáró, hátoldalról felcsavarozható
  • GB/T, önnyitó, hátoldalról felcsavarozható

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás