AS-Interface

Hatékony automatizálás

Hatékony automatizálás

Csökkentse ráfordításait: az AS-Interface rendszerű alkatrészeinket könnyen lehet szerelni és a kezelésük is egyszerű.

Vissza ide: Terepi busz komponensek és rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: AS-Interface

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Egyszerűen, gyorsan és hibamentesen szeretne vezetékezni? Az AS-Interface lehetővé teszi a különösebb előzetes ismeretek nélküli telepítést, és ezzel mércét állít fel az automatizálás terén. Ezenkívül csökkenteni lehet a gépek és berendezések telepítési, tervezési és karbantartási költségeit. A Phoenix Contact teljes AS-Interface termékpalettát kínál.

Előnyei

  • Takarítson meg szerelési időt az innovatív csatlakozástechnika segítségével
  • Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
  • Szerszám nélküli csatlakoztatás a szigetelésen áthatoló technika révén

Teljes kínálat

AS-Interface: teljes kínálat  

AS-Interface master / slave és tápegység

AS-Interface master

Az AS-Interface master kétféle kivitelben kapható a PROFIBUS DP hálózatokhoz:

  • alap master, mint gazdaságos belépő szintű változat
  • dupla master kibővített funkciókkal

Mindkét készülék az AS-Interface masterek legújabb generácóját képviseli, az M4 Masterprofil szerint specifikáltuk őket.

Az Inline kialakítású AS-Interface master különösen rugalmasan alkalmazható, mivel különböző buszcsatolókon keresztül szinte minden hálózatba integrálható.

AS-Interface slave (I/O slave)

A szenzorok vagy aktorok AS-Interface hálózatokhoz való csatlakoztatásához I/O slave-ekre van szükség. A készülékek minden lehetséges alkalmazáshoz kaphatók:

  • Közvetlenül a terepen M12 csatlakozással
  • Kevés hely esetén M8 csatlakozással
  • A kapcsolószekrényben COMBICON dugaszolható csatlakozóval az I/O szinthez

AS-Interface tápegység

Az AS-Interface speciális tápegységeit a kétvezetékes rendszer adatleválasztásához is használni lehet.

Különösen hasznos: az Earth Fault Detection (EFD, földhiba-észlelés) funkció azonnal felismeri a földzárlatot a rendszerben és jelzi azt, vagy lekapcsolja az ellátást.

Hálózati összetevők és kábelezés

AS-Interface: hálózati összetevők és kábelezés  

Széles választék a különböző alkalmazásokhoz

Az AS-Interface hálózatok felépítéséhez széles körű termékpalettát kínálunk.

  • Négy különböző minőségű szalagkábel kapható a teljesen különböző alkalmazási esetekhez.
  • Különböző topológiákat lehet kialakítani, amennyiben Ön egy vagy több leágazást installál a sárga szalagkábel megosztásához.
  • A QUICKON csatlakozástechnikájú szalagkábel-csatlakozó 4 pólusú kialakításának köszönhetően nagyon egyszerűen és gyorsan akár két szalagkábelt is meg lehet hosszabbítani egy dugaszolható csatlakozóval.
  • Az AS-Interface szalagkábelt és az AS-Interface rendszerű, M12 csatlakozástechnikájú I/O-eszközöket közvetlenül egy elosztóval lehet összekötni.
  • A szalagkábel és az ugyanolyan érkeresztmetszetű kör keresztmetszetű kábel összekötésére szolgál az IP20 védettségű, rugós csatlakozású (COMBICON) AS-Interface elosztó.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Terepibusz-komponensek - átalakítók

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás