I/O rendszerek AS-Interface-hez

Egyszerű és gyors terepi hálózatkialakítás AS-Interface-szel

Egyszerű automatizálás

Csökkentse ráfordításait: könnyű szerelés és kezelés.

Vissza ide: I/O rendszerek terepi installációhoz (IP65/67)

Kategóriák

Keresés a következő helyen: I/O rendszerek AS-Interface-hez

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Szeretne időt megtakarítani, kevesebb kábelt felhasználni és berendezését a terepen egyszerűen és gyorsan hálózatba kötni? Az intelligens megoldást az AS-Interface hálózati összetevői nyújtják.

Előnyei

  • Az innovatív csatlakozástechnikával szerelési időt takaríthat meg
  • Széles termékkínálat: mindent egy kézből
  • Szerszám nélküli csatlakoztatás a szigetelésen áthatoló technika révén.

Megfelelő változat az Ön berendezéséhez

Két készülékház-változat a legkülönbözőbb igényekhez  

Két változat különböző alkalmazásokhoz

Az AS-Interface készülékek közvetlenül az AS-Interface szalagkábelen keresztül vagy a különösen kompakt készülékként M12 csatlakozóval csatlakoztathatók az AS-Interface-re. Az AS-Interface IP67 védettségű I/O-eszközeit a közvetlen terepi használatra alakítottuk ki.

  • Az M12 I/O csatlakozású készülékek kitűnő tulajdonsága, hogy innovatív szerszám nélküli csatlakozástechnikával köthetők be az AS-Interface rendszerbe. Ez lehetővé teszi az egyszerű kezelést és ezáltal csökkenti a csatlakoztatási időket.
  • Az M8 csatlakozású AS-Interface készülékek jellegzetessége a kompakt kialakítás. A készülékek így ideálisan a profilokra vagy közvetlenül a gépekbe szerelhetők, akár szűkös helyeken is.

Sokoldalú szerelési lehetőség

A sokoldalú szerelhetőség növeli az installáció rugalmasságát  

Gyors és egyszerű: opcionálisan rápattintható a kalapsínre

A Phoenix Contact AS-Interface I/O-eszközeit rugalmasan lehet szerelni. Sík felületeken használjon a rögzítéshez szabványos M4 csavarokat. Alternatívaként az M12 I/O csatlakozású készülékeket kalapsínekre is rá lehet pattintani.

Csatlakoztatás szerszám nélkül

Gyors és egyszerű telepítés: szerszám nélküli csatlakoztatás  

Gyors telepítés: szerszám nélküli szerelhető

Az AS-Interface rendszerek koncepciója zseniálisan egyszerű: csak tolja a szalagkábeleket a helyükre, csukja rájuk a reteszt, és a készülékek máris csatlakoznak.

A működés elve a következő: a fémtüskék áthatolnak a szalagkábel szigetelésén, és érintkeznek a vezetővel. Az áthatolás gyors csatlakoztatást biztosít, és speciális szerszámra sincs hozzá szükség.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás