AC-csatlakozástechnika

AC-csatlakozástechnika

Minden teljesítményosztályhoz

Válasszon széles termékkínálatunkból az elektromos hálózati betápláláshoz.

Vissza ide: Fotovillamos dugaszolható csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: AC-csatlakozástechnika

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A napelemes rendszerek váltakozó áramú oldalának installálásához a Phoenix Contact széles csatlakozó portfóliót kínál minden teljesítményosztályhoz. A választék egy különösen kis méretű csatlakozórendszert kínál, kerek és szögletes dugaszolható csatlakozókat 1 és 3 fázisú készülékekhez, valamint átvezető kapcsokat és hozzáillő tartozékokat.

Előnyei

  • egyszerű szerelés a megbízható csavaros és krimpcsatlakozás-technika révén
  • a különböző keresztmetszetű kábelekhez való csatlakozási megoldás nagy rugalmasságot biztosít
  • egyszerűbb telepítés és karbantartás ─ teljes körű és egységes csatlakozástechnika

IP-védettségű kerek AC-csatlakozók

Kerek, dugaszolható AC-csatlakozók  

IP-védettségű kerek, dugaszolható AC-csatlakozók

A PRC-sorozat konfekcionálható terepi csatlakozókkal és a kerek kialakítású fali átvezetésekkel a AC-vezetékeket biztonságosan, gyorsan és kényelmesen, csavaros vagy krimpcsatlakozással lehet csatlakoztatni. A kiváló minőségű alkatrészek a berendezés magas rendelkezésre állását biztosítják.

  • 35 A áramig
  • 1,5 és 6 mm² közötti vezeték-keresztmetszethez
  • 3 és 5 pólusú változatok
  • szerelés célszerszám nélkül

 

IP-védettségű szögletes dugaszolható AC-csatlakozók

Szögletes dugaszolható AC-csatlakozók  

IP-védettségű szögletes dugaszolható AC-csatlakozók

A VARIOCON sorozat moduláris dugaszolható csatlakozóiban és fali átvezetéseiben forrasztható, csavarozható vagy krimpelhető csatlakozású betéteket is használhat. A kiváló minőségű alkatrészek a berendezés magas rendelkezésre állását biztosítják.

  • 70 A áramig
  • 4, 10 és 16 mm² keresztmetszetű krimp-csatlakozásokhoz
  • 4 és 5 pólusú változatok

Átvezető és nyomtatott áramköri sorkapcsok

Nyomtatott áramköri csatlakozás  

Nyomtatott áramköri AC-csatlakozás

A Phoenix Contact dugaszolható csatlakozók, nyomtatott áramköri és átvezető kapcsok teljes termékkínálatát nyújtja. Minden esetre a megfelelő megoldást:

  • 309 A áramerősségig
  • 0,2 mm² és 150 mm² közötti keresztmetszethez
  • feszültség 600 V-ig UL/1000 V

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Dugaszolható csatlakozó akkumulátoregységek számára

Hatékony és biztonságos üzembe helyezés hibrid dugaszolható csatlakozókkal.