AC töltésvezérlő töltőoszlopokhoz és fali töltődobozokhoz

AC töltésvezérlők

Mode-3 töltési folyamatok intelligens vezérlése

Rugalmasan konfigurálható vezérlők az összes AC töltési alkalmazáshoz.

Vissza ide: Töltésvezérlők

Kategóriák

Keresés a következő helyen: AC töltésvezérlők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

AC töltésvezérlőink vezérlik és felügyelik az elektromos autók Mode-3, IEC 61851-1 szerinti töltését. A vezérlők böngészőn keresztül vagy DIP kapcsolókkal konfigurálhatók, továbbá RS-485 és Ethernet interfésszel vannak ellátva az energiamérő készülékekkel és az energiamenedzsment-rendszerekkel folytatott kommunikációhoz. Opcionális funkciók: 3G modem, a felhasználó RFID-n keresztül történő engedélyezése, valamint a töltődugasz automatikus kireteszelése áramkimaradás esetén.

Előnyei

  • IEC61851-1, SAEJ1772 és GB/T20234 szabványnak megfelelő AC töltés
  • Nagy rugalmasság a számos konfigurációs lehetőségnek köszönhetően
  • Töltésmenedzsmenttel ellátott intelligens töltőhálózat egyszerű megvalósítása
  • Egyszerű csatlakozás menedzsmentrendszerekhez szabványosított kommunikációs interfészeken keresztül
  • A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt

Különálló töltőpontoktól a hálózatba kötött töltési infrastruktúráig

A Phoenix Contact töltésvezérlői mind önállóan, mind hálózatba kötve üzemeltethetők. Az integrált kommunikációs interfészeken keresztül állapotadatok gyűjthetők össze és vezérlési műveletek hajthatók végre a töltési folyamatot illetően. Itt egységes kommunikációs interfészeket és protokollokat alkalmazunk, ami által egyszerű csatlakozási lehetőségeket kínálunk a különböző automatizálási rendszerekhez.

EV Charge Control Basic magáncélú használatra

EV Charge Control Basic töltésvezérlő lakkozott nyomtatott áramköri lap és kalapsínre szerelhető készülékház formájában  

EV Charge Control Basic töltésvezérlő lakkozott nyomtatott áramköri lap és kalapsínre szerelhető készülékház formájában

Ezzel a termékkel Ön egy kompakt, kedvező költségű vezérlőmegoldást kap, kimondottan az egyszerű töltőpontokhoz. A töltésvezérlő kalapsínre szerelhető változatban kapható, de mostoha körülmények esetére lakkozott nyomtatott áramköri lapként is szállítható. További változatként ezeken kívül dugaszolható direkt rugós csatlakozástechnikát alkalmazó kivitel is kapható a helytakarékos és gyors telepítéshez.

Alkalmazási példa: egyszerű töltőpont

Egy egyszerű AC töltőpont felépítése  

Egy egyszerű AC töltőpont felépítése

A Basic típusú AC töltésvezérlővel az egyszerű töltőállomások felépítését kevés összetevővel és nagyobb időráfordítás nélkül meg lehet valósítani, legyen szó akár otthoni, akár üzleti alkalmazásról. Az RCM moduloknak a hibaáramok mérésébe történő opcionális bekötésével növelni lehet a töltőállomás szabványos előírások szerinti védelmi szintjét. Így elérhető a rendszer maximális rendelkezésre állása.

EV Charge Control Advanced az üzletszerű használat területére

EV Charge Control Advanced töltésvezérlő kalapsínre szerelhető készülékházban  

EV Charge Control Advanced töltésvezérlő kalapsínre szerelhető készülékházban

Ez a töltésvezérlő egyesíti magában az üzleti töltőpontokhoz szükséges összes vezérlőfunkciót és számos konfigurációs lehetőséget nyújt DIP kapcsolók használatával. A vezérlő ezen túlmenően Ethernet interfésze segítségével támogatja a cégek telepein és a parkolóhelyeken a terhelés- és energiamenedzsmentet. Az RS-485 interfészen keresztül energiamérőket is lehet csatlakoztatni.

Alkalmazási példa: hálózatba kötött töltőpontok

Három, hálózatba kapcsolt töltőpont energiamérőkkel és fölérendelt vezérlővel  

Három, hálózatba kapcsolt töltőpont energiamérőkkel és fölérendelt vezérlővel

Az Advanced típusú AC töltésvezérlőhöz a konfigurálható RS-485 interfészen keresztül különböző energiamérőket lehet csatlakoztatni, ami lehetővé teszi a töltőpont teljesítményadatainak gyűjtését. A beépített Ethernet interfésszel el lehet végezni a töltésvezérlő konfigurálását, valamint lehetőség nyílik a fölérendelt irányító rendszerekhez való intelligens csatlakozásra.

EV Charge Control Advanced Plus rendszer a nyilvános alkalmazásokhoz

EV Charge Control Advanced Plus töltésvezérlő kalapsínre szerelhető készülékházban, opcionális 3G modemmel  

EV Charge Control Advanced Plus töltésvezérlő kalapsínre szerelhető készülékházban, opcionális 3G modemmel

Ez a töltésvezérlő egyetlen, kompakt házban egyesíti az összes fontos vezérlő, kommunikációs és felügyeleti funkciót. A vezérlő az Ethernet és RS-485 interfészek mellett egy egyenáramú hibaáram-felügyeletet, egy feszültségkiesés esetére szolgáló automatikus dugaszreteszelés-oldót, kényelmes felhasználóengedélyezést RFID használatával, valamint web-interfészen keresztüli kényelmes konfigurálási lehetőséget kínál. Opcionálisan beépített OCPP-képes 3G mobiltelefonos interfésszel is kapható.

Alkalmazási példa: töltőpont backend-csatlakozással

Töltőpont energiamérővel és mobiltelefonos hálózaton keresztül használható felhőalapú elszámoló rendszerrel  

Töltőpont energiamérővel és mobiltelefonos hálózaton keresztül használható felhőalapú elszámoló rendszerrel

Az Advanced Plus töltésvezérlő opcionálisan beépített 3G modemmel és OCPP interfésszel is kapható. Önnek ezáltal lehetősége van arra, hogy a töltőállomást mobiltelefonon és OCPP rendszeren keresztül felhőalapú elszámoló rendszerekhez csatlakoztassa. A pontos elszámoláshoz be lehet építeni egy MID energiamérőt az alkalmazásba. Ezért ez a vezérlő jelenti az ideális megoldást a nyilvános szolgáltatás területére.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Egy egyszerű AC töltőoszlop felépítése

A telepítéstől a használatra kész töltőoszlopig.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás