AC töltésvezérlők

: e-mobilitáshoz való töltésvezérlők minden alkalmazáshoz

Áramtankolás – világszerte

Ön világszerte minden alkalmazási esethez optimálisan illesztett AC-töltésvezérlőket kap.

Vissza ide: Töltésvezérlők

Kategóriák

Keresés a következő helyen: AC töltésvezérlők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact e-mobilitáshoz való vezérlői lehetővé teszik a töltőoszlopok aktuális nemzetközi szabványok és standardok szerinti kialakítását, valamint nagyfokú biztonságot és interoperabilitást garantálnak az elektromos járművekkel. A magántulajdonú, üzleti vagy nyilvános AC töltési pontok kialakításához optimális vezérlési megoldások állnak rendelkezésre az európai, észak-amerikai és kínai térségben.

Előnyei

  • Optimálisan illesztett vezérlők minden alkalmazási esethez
  • Az intelligens töltésmenedzsment egyszerű megvalósítása
  • IEC 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234 szabványoknak megfelelő AC töltés
  • Egyszerű csatlakozás menedzsmentrendszerekhez szabványosított kommunikációs interfészeken keresztül

EV Charge Control Basic

Az EVCC Basic az otthoni vezérlési megoldás  

EVCC Basic magántulajdonú töltési pontokhoz

Az EV Charge Control Basic kompakt, kifejezetten egyszerű töltési pontokhoz való olcsó vezérlési megoldás – például fali töltőállomások kialakításához. Alkalmazható otthoni garázsokban, autóbeállókban és mélygarázsokban.
Mostani újdonságunk a lakkozott nyomtatott áramköri lappal szerelt változat mostoha körülményekhez, valamint a dugaszolható MSTB csatlakozástechnikát alkalmazó változat a töltőállomás házába való helytakarékos és gyors szereléshez.

EV Charge Control Basic NAR

Az EVCC Basic NAR a magántulajdonú és ipari használatú alkalmazások vezérlési megoldása az észak-amerikai térségben  

EVCC Basic NAR magántulajdonú és ipari használatra az észak-amerikai térségben

Az EVCC Basic NAR AC töltésvezérlőt kifejezetten magántulajdonú és ipari használatra fejlesztettük ki az észak-amerikai piac számára. Az UL szabványok szerinti tanúsításnak köszönhetően a kulcsrakész megoldásokkal szemben támasztott minden szabványos követelményt teljesíti.

EV Charge Control Advanced

EVCC Advanced – vezérlési megoldás üzleti alkalmazásokhoz  

EVCC Advanced az üzleti töltőhálózatok számára

Az EV Charge Control Advanced integrálja az üzleti töltési pontok összes szükséges vezérlési funkcióját, és számos konfigurációs lehetőséget kínál. A töltésvezérlő támogatja többek között a terhelés- és energiamenedzsmentet a vállalati telephelyeken és parkolókban.


További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás