Vissza az Áttekintéshez

EV Charge Control Basic NAR

Kulcsrakész AC töltésvezérlő az észak-amerikai térség (NAR) számára

Az EVCC Basic NAR NYÁK-lapos változatként és kalapsínre szerelhető készülék formájában kapható.  

EVCC Basic NAR NYÁK-lapos és kalapsínre szerelhető készülék formájában

Az EVCC Basic NAR típusú AC töltésvezérlőt speciálisan a SAE J1772 szerinti töltőállomásokhoz, az észak-amerikai piac számára fejlesztettük ki. A beépített teljesítménykapcsoló és az UL 2231 szerinti hibaáram-felismerés révén a vezérlő megfelel az UL 2594 szabvány összes követelményének. NYÁK-lapos és kalapsínre szerelhető változatok kaphatók mind magán-, mind professzionális felhasználásra.

  • Helytakarékos és az észak-amerikai piac töltőállomásaihoz optimalizált, több funkcióval egy nyomtatott áramköri lapon
  • Minimális engedélyezési ráfordítás a meglevő, UL-szabvány szerinti tanúsítás révén
  • A töltőállomás nagy rendelkezésre állása az automatikus önteszttel ellátott hibaáram-felügyelettel
  • Egyszerű csatlakoztatás a menedzsment-rendszerekhez a szabványosított kommunikációs interfészek révén

Alkalmazási példa: 2. szintű töltési pont 1. típusú jármű-töltőcsatlakozóval

1. típusú jármű-töltőcsatlakozóval ellátott 2. szintű töltési pont felépítésének ábrázolása  

2. szintű töltési pont 1. típusú jármű-töltőcsatlakozóval

Az EV Charge Control Basic NAR típusú AC töltésvezérlővel a töltőállomásokat egyszerűen és gyorsan lehet szerelni. Az integrált funkciók minimalizálják a vezetékezési ráfordításokat, és lehetővé teszik a helytakarékos kialakítást. Külső alkatrészekre alig van szükség:

  • Az engedélyezést pl. külső kulcsos kapcsolóval lehet megoldani
  • Az állapotjelzést LED-ek valósítják meg
  • Az energiaellátás és a jármű-töltőcsatlakozó vezetéke kapcsokkal közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra csatlakoztatható

Vissza az Áttekintéshez
További információ
  • EV Charge Control Basic NAR

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás