AC töltőkábel elektromos autókhoz, töltőoszlopokhoz és fali dobozokhoz

AC töltőkábelek
Vissza ide: Töltőkábelek és töltőaljzatok

Kategóriák

  • Mode 3 AC töltőkábelek terméklistája
    AC töltőkábelek

    CHARX connect – 1. és 2. típusú, valamint GB/T szabványú töltőkábelek mobil alkalmazásokhoz, vagy Mode-3 váltakozó áramú töltésre alkalmas töltőoszlopokhoz.

Keresés a következő helyen: AC töltőkábelek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Ergonomikus, robusztus és kiváló minőségű: Mode 3 CHARX connect töltőkábelek tetszőleges gyártók elektromos járműveinek AC töltésére. 1. és 2. típusú csatlakozóval ellátott, illetve GB/T szabványú, VDE, UL és PSE tanúsítással rendelkező töltőkábeleinkkel maximum 26 kW töltőteljesítmény érhető el. Töltőállomásra vagy fali dobozra fixen felszerelhető kábelek mellett elektromos autók járműben szállítható töltőkábeleit is kínáljuk. A töltőcsatlakozók ergonómiája, kialakítása és formanyelve már több kitüntetést kapott.

Előnyei

  • Teljes termékkínálat az 1. típus, a 2. típus és a GB/T szerint
  • Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően – többszörösen díjazott
  • Kérésre az Ön céglogójával is ellátjuk töltőoszlopainak vagy fali dobozainak márkajelzéséhez
  • Hatékony teljesítményátvitel és hosszú idejű stabilitás az ezüstözött érintkező felületek révén
  • Folyamatos hosszanti tömítettség a víz kábelbe való bejutásának megakadályozására
  • A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
  • Az LV124, LV214 és LV215-2 jelű járműipari szabványok válogatott tesztjeinek megfelelően bevizsgálva

Töltés váltakozó árammal, 3. töltési mód

3. töltési mód, B eset (fent) és C eset (lent)  

3. töltési mód, B eset (fent) és C eset (lent)

A Mode 3 hagyományos váltakozó áramú töltéshez nálunk minden alkalmazási esethez megtalálható a megfelelő töltőkábel:

  • Mobil töltőkábeleket a B töltési esetben használunk. Ezeket pl. a jármű csomagtartójában visszük magunkkal. Ez a kábel mindkét végén dugaszolható szerkezettel rendelkezik.
  • A mobil adapterkábelek a B töltési esetben jelentik a megfelelő megoldást, pl. akkor, ha egy amerikai 1. típusú csatlakozóval ellátott járművet kell tölteni egy 2. típusú európai töltőoszlopon.
  • Nyitott vezetékvéggel ellátott töltőkábelre a C töltési esetben van szükség. Ebben az esetben a töltőkábelt fixen csatlakoztatjuk a töltőoszlophoz.

 

AC töltőkábel Észak-Amerika és Japán számára

1. típusú AC töltővezeték az észak-amerikai és a japán piacra  

1. típusú AC töltővezeték

Az SAE J1772 / IEC 62196-2 szabvány szerinti 1. típusú AC töltőkábeleket túlnyomórészt az USA-ban és Japánban használják. A reteszelést a működtetéskor az áramot megszakító reteszelőkar valósítja meg.

  • 20 A / 250 V AC (metrikus, AWG)
  • 32 A / 250 V AC (metrikus, AWG)
  • 30 A / 250 V AC (PSE)
  • 48 A / 250 V AC (AWG)

AC töltőkábel Európa számára

AC töltővezeték 2. típusú jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval az európai piac számára  

2. típusú AC töltővezeték

Az IEC 62196-2 szerinti 2. típusú AC töltőkábelek támogatják az egy- és háromfázisú töltést Európában. A töltési folyamatot egy elektromechanikus aktuátorreteszelés biztosítja. 2013 elején az Európai Bizottság az IEC 62196-2 szabványban egész Európa számára egységesen szabványosította a 2. típusú dugaszolható töltőcsatlakozó-rendszereket.

  • 20 A / 250 V AC (metrikus)
  • 20 A / 480 V AC (metrikus)
  • 32 A / 250 V AC (metrikus)
  • 32 A / 480 V AC (metrikus)

AC töltőkábel Kína számára

GB/T szabvány szerinti töltőkábel a kínai piacra  

GB/T szabványú AC töltővezeték

A Kínában használt egy- és háromfázisú töltést a GB/T 20234.2 jelű szabvány írja le. Egy speciális emelőkarrendszer gondoskodik a járműcsatlakozó és a jármű-töltőcsatlakozó közötti reteszelésről.

  • 20 A / 220 V AC (metrikus)
  • 20 A / 440 V AC (metrikus)
  • 32 A / 220 V AC (metrikus)
  • 32 A / 440 V AC (metrikus)

Háromszorosan kitüntetett formaterv és formanyelv

German Design Award 2019, iF Design Award 2019 és Good Design Award 2019  

Az AC töltőkábelek három neves formatervezési díjat nyertek el

Az AC töltőkábelek már három elismert formatervezési díjat nyertek el, ezek a German Design Award, az iF Design Award és a Good Design Award.

Az új AC töltőkábel-termékcsalád Stephan Gahlow diplomás formatervezővel közösen végzett fejlesztésének középpontjában az ergonomikus és attraktív kialakítás, a korszerű formanyelv (kétszínű, esztétikus megjelenés), valamint a robusztus és kiváló minőségű anyagok használata állt.

Ezekkel a kimagasló jellemzőkkel az AC töltőkábelek kétségek nélkül meggyőzték a szakértőkből álló független nemzetközi bírálóbizottságot.

Kiegészítő reteszelési opció

Reteszelés kengyelzárral  

AC jármű-töltőcsatlakozó reteszelése kengyelzárral

1. típusú és GB/T AC töltőkábeleink opcionálisan kengyelzárral is reteszelhetők. A maximális kengyelátmérő 4 mm. Így a reteszelőkart dugaszolt állapotban nem lehet működtetni.

Jármű-töltőcsatlakozó az Ön logójával

Jármű-töltőcsatlakozó az ügyfél logójával  

Jármű-töltőcsatlakozó az ügyfél logójával

Rendelésre AC jármű-töltőcsatlakozóinkat az Ön egyedi logójával is legyártjuk. Ezáltal az Ön töltőoszlopai vagy fali dobozai egységes márkajelzést és külső megjelenést kapnak.

A logó besajtolható a jármű-töltőcsatlakozó puha részeibe, vagy dönthet egy UV- és időjárásálló öntapadó jelölőcímke mellett is, amelyet fekete-fehér vagy színes módon tudjuk nyomtatni.

Töltővezetékek kívánság szerint

Különféle töltővezetékek  

Különféle töltővezetékek

Válasszon széles kínálatunkból a különféle hosszak és keresztmetszetek, metrikus és AWG szabványú vezetékek, valamint a spirálozott és egyenes vezetékek közül.

Ha Ön a kívánsága szerinti kombinációt nem találja meg nálunk, akkor vevőspecifikus cikk megtervezésére és legyártására is van lehetőség. Igény esetén a vezetékvégeket lépcsős vágással, konfekcionálva vagy kompakt kialakításban kaphatja meg.

További CHARX termékek AC-töltőhálózatának felépítéséhez

Elektromos autó egy töltőoszlopnál  

Elektromos járművek töltésének teljes termékkínálata

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


CHARX connect AC-töltőkábel

Frederik Effenberger termékmenedzser rövid bemutatója