Nyilvános AC töltőaljzatok

Egyedileg összeállítható nyilvános töltőaljzat csapófedéllel és falra szerelhető kerettel

Egyedi igényekhez alakítható

Nyilvános töltőaljzatok beltéri és kültéri töltőhelyekhez.

Vissza ide: E-mobilitás töltőcsatlakozó-rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Nyilvános AC töltőaljzatok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Legyen szó kis méretű falidobozról vagy nyilvános töltőállomásról, a Phoenix Contact rugalmasan alkalmazható nyilvános töltőállomásai mindig a megfelelő megoldást nyújtják. A nyilvános töltőaljzatokra mobil AC-töltővezetékeket lehet csatlakoztatni. A szabványos 2-es típusú (Európa) és GB/T típusú (Kína) nyilvános töltőaljzatok nagyobb teljesítmény átvitelére képesek, mint a szokásos háztartási csatlakozók.

Előnyei

  • Kis beépítési magasság és mélység
  • Moduláris felépítés, fal előtti vagy mögötti szerelés
  • Időjárásállóság (IP54) kiegészítő csapófedéllel
  • Víztelenítő rendszer

2-es típusú nyilvános töltőaljzatok - AC-töltés Európában

2-es típusú nyilvános töltőaljzat aktuátorral, csapófedéllel és falra szerelhető kerettel  

2-es típusú nyilvános töltőaljzat

A 2-es típusú szabványos nyilvános töltőaljzatok különböző teljesítményekre méretezettek. A nyilvános töltőaljzat kis mérete miatt falidobozba vagy töltőoszlopba építhető. A nyilvános töltőaljzat fal elé és mögé is szerelhető.

A töltőaljzatok levezető csonkot tartalmazó víztelenítő rendszerrel és aktuátoros reteszeléssel vannak ellátva. Opcionálisan időjárás ellen védő csapófedél és falra szerelhető keret is kapható.

GB/T nyilvános töltőaljzatok - AC-töltés Kínában

GB/T szabványú nyilvános töltőaljzat aktuátorral  

GB/T nyilvános töltőaljzat

A kínai falidobozokhoz vagy töltőállomásokhoz kínált GB/T nyilvános töltőaljzat nagyon hasonló a 2-es típusú nyilvános töltőaljzathoz. Kis mérete miatt ez is fal elé és mögé is szerelhető, víztelenítő rendszere, és opcionálisan aktuátoros reteszelése van. A mobil töltővezetékek nyilvános töltőcsatlakozóinak karját az erre kiképzett horonyba lehet pattintani. A nyilvános töltőaljzatok háromfázisú AC-töltésre alkalmasak.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás