AC töltőkábelek

AC jármű-töltőcsatlakozók és AC nyilvános töltőcsatlakozók termékcsaládja

Sokszínű termékkínálat

Jármű-töltőcsatlakozóit és nyilvános töltőcsatlakozóit válassza a Phoenix Contact átfogó kínálatából.

Vissza ide: E-mobilitás töltőcsatlakozó-rendszerek

Kategóriák

  • AC töltőkábelek terméklistája
    AC töltőkábelek

    A Phoenix Contact termékkínálata tartalmazza a világszerte használt szabványok szerinti jármű-töltőcsatlakozóval és töltőállomás csatlakozóval felszerelt AC töltővezetékeket.

Keresés a következő helyen: AC töltőkábelek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Itt megtalálja az összes, világszerte egységes AC-töltőinterfészhez alkalmas jármű- és nyilvános töltőcsatlakozóval felszerelt töltőkábelt. A kínálat Mode-3, valamint Mode-2 töltővezetékeket tartalmaz beépített vezérlőegységgel (IC-CPD).

Előnyei

  • Világszerte használható jármű- és nyilvános töltőcsatlakozók átfogó termékválasztéka
  • Egységes kialakítás és kényelmes használat kiegészítő fogantyúkkal
  • Szabványos töltővezetékek az IEC 62196, SAE J1772 és GB/T 20234 szerint

Jármű-töltőcsatlakozó AC-töltéshez IC-CPD-vel Mode 2 szerint

Töltés háztartási csatlakozóaljzatról IC-CPD-vel Mode 2 szerint az európai piacon 1. és 2. típusú töltőcsatlakozóval  

Elektromos járművek biztonságos töltése otthon és útközben

A 2. töltési üzemmód szerinti kábelen található vezérlő és védőkészülékkel (In Cable Control and Protection Device, IC-CPD) az elektromos járművek biztonságosan feltölthetők normál csatlakozóaljzatról, otthon vagy útközben.

  • Terhelt áramkörök töltőáramának szabályozása 10 A, 8 A vagy 6 A értékre
  • A hőmérséklet szabályzása az IC-CPD és a háztartási csatlakozóaljzat védelme érdekében
  • A töltés automatikus folytatása áramkimaradás okozta leállást követően
  • A vezetékezési hibák felismerése az infrastruktúra oldalán és a védővezető-érintkező ellenőrzése

AC jármű-töltőcsatlakozók és nyilvános töltőcsatlakozók mode-3 szerint

A hagyományos váltakozóáramú töltéshez kínálatunkban széles választékot talál a világszerte alkalmazható, szabványos dugaszolható töltőcsatlakozókból.

A 3-as töltési módnak megfelelő AC-töltővezetékek két különböző változatban kaphatók:

  • Mobil töltővezetékek jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval - B töltési eset - pl. a csomagtérben tárolhatók
  • Töltővezetékek jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel - C töltési eset - töltőállomáshoz vagy fali dobozhoz

1. típus - töltés Észak-Amerikában és Japánban

AC töltővezeték - 1. típus az észak-amerikai és japán piacra  

AC töltővezeték, 1. típus

Az 1. típusú AC töltőcsatlakozó-rendszer az SAE J1772 és IEC 62196 szabványon alapul. Főként az USA-ban és Japánban használják. A jármű-töltöcsatlakozóval ellátott töltővezetéken két, CS és CP jelzőérintkező van, ezek vezérlik a töltési folyamat biztonságos lefolyását. A reteszelést egy emelőrendszer biztosítja. Az 1. típusú töltőcsatlakozó-rendszerben nyilvános töltőcsatlakozó nincs.

A Phoenix Contact ezen kívül egy úgynevezett „töltővezeték-adaptert” is kínál, amely 1. típusú jármű-töltőcsatlakozóról 2. típusú nyilvános töltőcsatlakozóra alakít át.

2. típus - töltés Európában

AC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és 2. típusú nyilvános töltőcsatlakozóval az európai piacra  

AC töltővezeték, 2. típus

2013 elején az Európai Bizottság az IEC 62196-2 szabványban egész Európában egységes szabvánnyá tette a 2. típusú töltőcsatlakozó-rendszereket. A 2. típusú AC töltőcsatlakozó-rendszer geometriája egy- és háromfázisú töltésre egyaránt alkalmas. A PP- és CP-érintkezőn keresztül biztosan vezérelhető a töltési folyamat. A jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval ellátott töltővezetékeket a töltési folyamat során elektromágneses aktuátoros reteszelés rögzíti.

GB/T - töltés Kínában

GB/T szabvány szerinti töltőkábel a kínai piacra  

GB/T szabvány szerinti AC töltővezeték

A kínai GB/T szabvány szerinti egységes AC töltőcsatlakozó rendszerrel mind egy-, mind háromfázisú töltés lehetséges. A jármű-töltőcsatlakozón és a nyilvános töltőcsatlakozón egy speciális emelőrendszer gondoskodik a biztonságos töltésről.

A töltéssel kapcsolatos kommunikáció a CC és CP érintkezőn zajlik.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás