Feszültség-mérőváltók terméklistája, AC és DC

Szűrő

3 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Feszültség-mérőváltók - MACX MCR-VDC - 2906242

MACX MCR feszültség-mérőváltó 0... (+/-) 20 V DC - 0.. .(+/-) 660 V DC feszültséghez, kimeneti jel (+/-) 10 V/ (+/-) 20 mA

Feszültség-mérőváltók - MACX MCR-VDC-PT - 2906243

MACX MCR feszültség-mérőváltó 0... (+/-) 20 V DC - 0.. .(+/-) 660 V DC feszültséghez, kimeneti jel (+/-) 10 V/ (+/-) 20 mA

Feszültség-mérőváltók - MCR-VAC-UI-O-DC - 2811103

MCR feszültségmérő jelátalakító, 0..20 V AC és 0..440 V AC közötti váltófeszültségekhez, kimeneti jel 0..10 V/0(4)..20 mA

3 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás