Univerzális szerszámok terméklistája

Szűrő

31 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Szerszám - UNIFOX-WP - 1212365

Vízpumpa fogó, átdugható csuklóval, dupla fogazású fogófelület, a VDE SO 8976 szerint

Szerszám - UNIFOX-C VDE - 1212202

Kombinált fogó, fogazott fogófelület, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC szabvány szerint bevizsgálva, mérete: 180 mm

Szerszám - UNIFOX-CE VDE - 1212203

Kombinált fogó, döntött forma, nyitó rugóval és rögzítővel, ellentétesen fogazott fogófelület, beépített csillagkulcs M8 - M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgálva

Szerszám - UNIFOX-P VDE - 1212204

Hegyescsőrű fogó vágóéllel, a fogófelület fogazott, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC szerint vizsgálva

Szerszám - UNIFOX-PC VDE - 1212205

Hegyescsőrű fogó vágóéllel, 45°-ban döntött, a fogófelület fogazott, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC szerint vizsgálva

Szerszám - UNIFOX-F VDE - 1212363

Laposcsőrű fogó, finom fogazású fogófelület, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgálás

Szerszám - UNIFOX-R VDE - 1212364

Kerekcsőrű fogó, a fogófelület finoman fogazott, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgálva

Hegyes csőrű fogó - UNIFOX-PE VDE - 1212529

Hegyescsőrű fogó, döntött kivitel, nyitó rugóval és rögzítővel, finoman fogazott befogási felület, csupaszolási lehetőség: 1,5 mm² és 2,5 mm², beépített csillagkulcs M8 - M10, VDE 1000 V AC/1500 V DC bevizsgálva

Kábelkötöző fogó - UNIFOX-CT 4,8 - 1212475

Kábelkötegelő fogó, 2,2 - 4,8 mm széles műanyag kábelkötegelőkhöz, 1,6 mm-es anyagvastagságig

Kábelkötöző fogó - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609

Kábelkötegelő fogó, 2,2 - 4,8 mm széles műanyag kábelkötegelőkhöz, 1,6 mm-es anyagvastagságig

31 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás