Szerszámok és tartozékok terméklistája

Szűrő

3 találat

Csupaszoló szerszám - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Csupaszolószerszám, a piacon kapható 2,5; 4 és 6 mm²-es szolárvezetékekhez, 15 mm ütközővel, SUNCLIX terepi dugaszhoz

Csavarhúzók - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6 x 3,5 x 100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Védősapka - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Fotoelektromos dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: PV-JB TF, Védősapka, szín: fekete, pólusszám: 1

3 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás