Töltőcsatlakozó-rendszerek vizsgálóadaptereinek terméklistája

Szűrő

3 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Vizsgálóadapter jármű-töltőcsatlakozóhoz - EV-T2MBIE12-1ACDC-INFRA - 1622038

Különálló járműcsatlakozó töltőállomások teszteléséhez, CCS 2. típus, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Reteszelő aktuátor, Egyes vezetékerek, Hossz: 2 m

Vizsgálóadapter jármű-töltőcsatlakozóhoz - EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA - 1623492

Különálló járműcsatlakozó töltőállomások teszteléséhez, CCS 2. típus, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Reteszelő aktuátor, Egyes vezetékerek, Hossz: 2 m

Vizsgálóadapter jármű-töltőcsatlakozóhoz - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

Különálló járműcsatlakozó töltőállomások teszteléséhez, CCS 2. típus, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Reteszelő aktuátor, Egyes vezetékerek, Hossz: 6 m

3 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás