Rendszerkábelezés és tartozékai terméklistája

Szűrő

27 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Hordozósínre szerelhető busz-összekötő - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Hordozósín-buszcsatlakozó hordozósínre szereléshez. TBUS készülékházhoz univerzálisan alkalmazható. Aranyozott érintkezők, 5 pólusú.

Hordozósínre szerelhető busz-összekötő - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Hordozósín-buszcsatlakozó hordozósínre szereléshez. TBUS készülékházhoz univerzálisan alkalmazható. Aranyozott érintkezők, 5 pólusú.

Programozóadapter - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Programozóadapter USB interfésszel, szoftveres programozáshoz. Az USB illesztőprogramját tartalmazza a programozandó termék (pl. mérő-átalakító vagy motorkezelő alkalmazás) szoftvere.

Adaptermodul - IFS-OP-CRADLE - 2811886

A kezelőegységhez való tartó (IFS-OP-CRADLE) leválasztott kezelő- és kijelző készülékként ideálisan alkalmazható a 17,5 mm / 35 mm-es modulokhoz. Közvetlenül a kalapsínre szerelhető. Helyettesítő cikk: 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER.

Kezelőterminál - IFS-OP-UNIT - 2811899

A kezelőegység lehetővé teszi a MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP)modulok egyszerű, helyi paraméterezését és kezelését akár szoftver nélküli is. Felpattintható 35 mm-es modulokra. Helyettesítő cikk: 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER.

Betápláló és hibajelentő modul - MACX MCR-PTB - 2865625

Csavaros csatlakozású betáplálás- és hibajelző modul, a hozzá tartozó ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY kalapsín-buszcsatlakozóval együtt

Betápláló és hibajelentő modul - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Direkt rugós csatlakozású betáplálás- és hibajelző modul, a hozzá tartozó ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY kalapsín-buszcsatlakozóval együtt

Kábelkészlet - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Kábelkészlet a MACX Analog Ex sorozat leválasztó erősítőihez használt Termination Carrier-en történő jelátvitelhez és feszültségellátáshoz. A 3.2 és 2.2 (jelátvitel az aktív bemeneti kártyákhoz) csatlakozási pontok csatlakoztatása a jeláramköri kártyára.

Kábelkészlet - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Kábelkészlet a MACX Analog Ex sorozat kétcsatornás moduljaihoz vagy kettős kimenetű moduljaihoz használt Termination Carrier-en történő jelátvitelhez. A 3.1 és 3.2, valamint a 2.1 és 2.2 csatlakozási pontok (jelátvitel) csatlakoztatása a jeláramköri kártyára.

Kábelkészlet - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Kábelkészlet a TC-MACX MCR-PTB betápláló és hibajelző modulhoz (cikkszám: 2904673), a MACX Analog Ex sorozatú leválasztó erősítőkhöz szükséges Termination Carrier-en való alkalmazáshoz.

27 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás