Csupaszolóautomaták terméklistája

Szűrő

7 találat

Csupaszoló automata - WF 1000 - 1212149

Csupaszolóautomata integrált grafikus kijelzővel, max. 6 mm-es átmérőjű kábelekhez és vezetékekhez, 230 V-os kivitel

Csupaszoló automata - WF 1000 120V - 1212258

Csupaszoló automata integrált grafikus kijelzővel, max. 6 mm-es átmérőjű kábelekhez és vezetékekhez, 120 V-os kivitel

Tartalék kés - WF 1000/SB - 1212279

Tartalék kés csupaszolóautomatához

Pót tartópofa - WF 1000/CJ - 1212415

Tartalék tartóbakok csupaszoló automatához

Tartozék - WF 1000/TR - 1212416

Indítógomb-kioldó csupaszolóautomatához

Tartozék - WF 1000/COV - 1212417

Hulladéktartó csupaszolóautomatához

7 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás